(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

美観間仕切りネットフェンス ロール ブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBNF-08100-BR
美観間仕切りネットフェンス ロール ブラウン ビカンマジキリネットフェンス ロール ブラウン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,671円
税込単価
18,338円

【特長】・単管パイプ・支柱・園芸用の支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 目合(mm):
    4×4
  • 材質1:
    ネット:ポリエチレン(PE)
  • 色:
    ブラウン
  • 幅(m):
    0.8
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE

型番

TBNF-08100-BR 解除

Loading...

 
カタログを表示

TBNF-08100-BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBNF-08100-BR

4989999588347
103-9721
5900.0
100
10

1個

16,671( 18,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管パイプ・支柱・園芸用の支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
・景観を配慮した色味で目隠しとして使用可能です。
【用途】
・住宅周りの景観が気になる部分に。
・工事現場など囲い。
・スキー場などでの区画整理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

美観間仕切りネットフェンス ロール ブラウンの型番TBNF-08100-BRのページです。
型番TBNF-08100-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

美観間仕切りネットフェンス ロール ブラウン

美観間仕切りネットフェンス ロール ブラウン

    カラス博士のゴミネット

    カラス博士のゴミネット

      フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701

      フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701

        ユタカメイク ゴムネット用フック

        ユタカメイク ゴムネット用フック

          TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

          TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

            両端が絞れるストッパー付防虫ネット

            両端が絞れるストッパー付防虫ネット

              落葉よけ雨どいネット

              落葉よけ雨どいネット

                アニマルネット(鳥よけネット)

                アニマルネット(鳥よけネット)

                  ゴミ被せネット

                  ゴミ被せネット

                    “防虫サンサンネット”

                    “防虫サンサンネット”

                      荷押えネット(目合110mm)

                      荷押えネット(目合110mm)

                        多目的ネット(PEロープ付)

                        多目的ネット(PEロープ付)

                          からすネット(ブルー)

                          からすネット(ブルー)

                            メーカー トラスコ中山 ミツギロン工業 ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ダイオ化成 ノムラテック 日本ワイドクロス ミツギロン工業 日本ワイドクロス トラスコ中山 ユタカメイク エスコ
                            通常価格 5,160円 3,030円 9,808円 526円 8,176円 1,258円 1,215円 3,660円 6,232円 3,060円 14,508円 4,428円 6,360円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            その他 イエロー - ブラック グリーン 透明 - グリーン イエロー - グリーン グリーン ブルー
                            目合(mm) 4×4 4 90×10 - 4×4 1 - 16 4 1 110 25 4
                            材質1 ネット:ポリエチレン(PE) - - - ネット:ポリエチレン(PE) - - - - - ポリエチレン(PE)●組織:400d/60本/無結節 - -
                            ブラウン - - - - - - - - - - - -
                            幅(m) 0.8 - - - - - - - - - - - -

                            美観間仕切りネットフェンス ロール ブラウンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBNF-0825-BR
                            TBNF-0850-BR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m)

                            5,160円

                            ( 5,676円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104989999588323103-97221480.025

                            9,809円

                            ( 10,790円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999588330103-97232950.050

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました