(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,795円 ~ 30,486円  特別価格 
税込価格
9,675円 ~ 33,535円  特別価格 

【特長】・消防法施行規則4条の3に適合しています。・帯電を防止する特殊配合によ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 長さ(m):
    5
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 表面抵抗値(Ω):
    10[[の10乗]]~10[[の11乗]]Ω

(i)ご注意

  • 長さ5mタイプは折り畳んで出荷のため、購入時には折シワが入ります。
  • 間仕切り・養生以外の用途につきましては別途ご相談願います。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
0.1
4989999877786
115-3658
1300
グリーン透明
1830

1個

8,795( 9,675円 )

1日目

グリーン
0.2
4989999877793
115-3659
1800.0
グリーン透明
1370

1個

12,927( 14,220円 )

1日目

グリーン
0.3
4989999877809
115-3660
2700.0
グリーン透明
1370

1個

17,137円

15,289

( 16,818円 )

1日目

ブルー
0.5
4989999877816
115-3661
4500.0
ブルー透明
1370

1個

30,486円

22,452

( 24,697円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法施行規則4条の3に適合しています。
・帯電を防止する特殊配合により、埃、チリの付着を防止します。
・フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
【用途】
・クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。
・精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材。
・帯電対策が必要とされる工場での間仕切りカーテンやブースカーテンとして。
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 長さ5mタイプは折り畳んで出荷のため、購入時には折シワが入ります。
  • 間仕切り・養生以外の用途につきましては別途ご相談願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ

TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ

    TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-BO-3-5

    TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-BO-3-5

      TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-SB-3-5

      TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-SB-3-5

        透明糸入りシート

        透明糸入りシート

          スケルクリアシート

          スケルクリアシート

            PE透明糸入りシート

            PE透明糸入りシート

              ミエール 一般/防虫/防虫防炎制電

              ミエール 一般/防虫/防虫防炎制電

                軽量防炎メッシュシート

                軽量防炎メッシュシート

                  PE防炎シート大たたみ白

                  PE防炎シート大たたみ白

                    シースルーシート PE透明

                    シースルーシート PE透明

                      クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)

                      クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)

                        ミエールライン 防虫制電

                        ミエールライン 防虫制電

                          防風シート(ハトメ付)

                          防風シート(ハトメ付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク 萩原工業 ユタカメイク アキレス ユタカメイク 萩原工業 アズワン トラスコ中山 アキレス エスコ
                            通常価格 8,795円 14,947円 17,785円 4,223円 2,026円 1,152円 38,691円 2,839円 3,795円 710円 5,307円 27,882円 18,390円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            材質1 ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - - シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸) - -
                            長さ(m) 5 5 5 - - - - - - - - - -
                            防炎性能試験番号 TRUE TRUE TRUE - - - - - - - FALSE - -
                            表面抵抗値(Ω) 10[[の10乗]]~10[[の11乗]]Ω 10[[の10乗]]~10[[の11乗]]Ω 10[[の10乗]]~10[[の11乗]]Ω - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました