(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中敷EVERYDAY SlFit (男性用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

中敷EVERYDAY SlFit (男性用)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,923円
税込単価
5,415円

【特長】・足病医学理論をベースに開発された、足部骨格矯正用のインソールです。(...

詳細情報を確認する

  • 色詳細:
    水色
  • 材質1:
    カーボン

型番

1115132206 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ中敷規格規格無し
カラー青系色詳細水色
適応靴サイズ(cm)23~25JANコード0086301815048
質量(g)47.000トラスココード125-8554
材質1カーボン材質2人工皮革(マイクロスエード)

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
カラー
適応靴サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1115132206

中敷
規格無し
青系
23~25
0086301815048
47.000
125-8554
人工皮革(マイクロスエード)

1パック

2個入り

4,923( 5,415円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足病医学理論をベースに開発された、足部骨格矯正用のインソールです。(特許数十件取得)
・薄く軽い形状のため、入替自由で、仕事以外の用途でも手軽にご使用頂けます。
・独自の矯正力が、足の痛みや疲労などの軽減、作業・運動効率の改善に貢献します。
【用途】
・足のトラブルの痛み・疲労の軽減に。(偏平足、外反母趾、足底筋膜炎など)
・膝・腰から全身にわたる痛み・疲労の軽減に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中敷EVERYDAY SlFit (男性用)の型番1115132206のページです。
型番1115132206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中敷EVERYDAY SlFit (男性用)

中敷EVERYDAY SlFit (男性用)

    中敷EVERYDAY SlFit (女性用)

    中敷EVERYDAY SlFit (女性用)

      ハクゾウ 足もとサポートソックス

      ハクゾウ 足もとサポートソックス

        安全靴用インソール ソルボヘルシー

        安全靴用インソール ソルボヘルシー

          カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

          カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

            靴備品 抗菌活性炭 インソール

            靴備品 抗菌活性炭 インソール

              is-fit 足快楽インソール

              is-fit 足快楽インソール

                is-fit フェルトインソール抗菌入

                is-fit フェルトインソール抗菌入

                  インソール 001

                  インソール 001

                    作業靴 厨房シューズ グリップキング ホワイト

                    作業靴 厨房シューズ グリップキング ホワイト

                      is-fit モコモコインソール

                      is-fit モコモコインソール

                        is-fit ピエシャンテプラスインソール

                        is-fit ピエシャンテプラスインソール

                          マジック長靴 HG-956

                          マジック長靴 HG-956

                            メーカー インパクトトレーディング インパクトトレーディング ハクゾウメディカル ソルボ 福徳産業 ミドリ安全 モリト モリト シモン ノサックス モリト モリト コーコス信岡
                            通常価格 4,923円 4,923円 1,792円 1,800円 1,044円 971円 864円 436円 368円 5,132円 854円 611円 4,010円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            色詳細 水色 赤紫 - - - - - - - - - - -
                            材質1 カーボン カーボン - - - - - - - - - - -

                            中敷EVERYDAY SlFit (男性用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト