(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中敷EVERYDAY SlFit (女性用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1115132308
中敷EVERYDAY SlFit (女性用)【2個入り】 SUPERFEET

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,923円
税込単価
5,415円

【特長】・足病医学理論をベースに開発された、足部骨格矯正用のインソールです。(...

詳細情報を確認する

型番

1115132308 解除

Loading...

 
カタログを表示

1115132308 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応靴サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1115132308

25~27
0086301815109
58.000
125-8560
人工皮革(マイクロスエード)

1パック

2個入り

4,923( 5,415円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足病医学理論をベースに開発された、足部骨格矯正用のインソールです。(特許数十件取得)
・薄く軽い形状のため、入替自由で、仕事以外の用途でも手軽にご使用頂けます。
・独自の矯正力が、足の痛みや疲労などの軽減、作業・運動効率の改善に貢献します。
【用途】
・足のトラブルの痛み・疲労の軽減に。(偏平足、外反母趾、足底筋膜炎など)
・膝・腰から全身にわたる痛み・疲労の軽減に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中敷EVERYDAY SlFit (女性用)の型番1115132308のページです。
型番1115132308に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中敷EVERYDAY SlFit (女性用)

中敷EVERYDAY SlFit (女性用)

    中敷EVERYDAY SlFit (男性用)

    中敷EVERYDAY SlFit (男性用)

      安全靴用インソール ソルボヘルシー

      安全靴用インソール ソルボヘルシー

        安全靴用インソールソルボメディー

        安全靴用インソールソルボメディー

          クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒

          クッキングメイト OGS9606 ぐるめ君 黒

            自力園芸たび(先丸マジック)

            自力園芸たび(先丸マジック)

              耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト

              耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト

                ミドリ安全 耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト 27.0cm

                ミドリ安全 耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト 27.0cm

                  メーカー インパクトトレーディング インパクトトレーディング ソルボ ソルボ アキレス 日進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全
                  通常価格 4,923円 4,923円 1,800円 1,800円 4,985円 1,881円 7,232円 7,232円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目   7日目   3日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 中敷 - 中敷 中敷 作業靴 作業靴 作業靴 -
                  規格 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 -
                  カラー 赤系 - 黄系 青系 黒系 青系 白系 -
                  色詳細 赤紫 水色 - - - - - -
                  材質1 カーボン カーボン - - - - - -

                  中敷EVERYDAY SlFit (女性用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1115132310
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  適応靴サイズ(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質2

                  5,084円

                  ( 5,592円 )

                  2個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  26~28008630181511662.000125-8561人工皮革(マイクロスエード)

                  靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました