(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ防炎シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KEB2736
塩ビ防炎シート エンビボウエンシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,528円
税込単価
11,581円

【特長】・ポリエステル系に塩ビコーティングを施した防炎シートです【用途】・橋梁...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 防炎性能試験番号:
    AFE330085
  • 材質1:
    シート:ポリエステル系+塩ビコーティング
  • 材質2:
    ハトメ:アルミ

型番

KEB2736 解除

Loading...

 
カタログを表示

KEB2736 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(cm)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
質量(g)
引張強度
引裂強度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KEB2736

KEB2736

2.7×3.6
45
4962074700360
103-0128
28
3210.0
縦540N/3cm、横499N/3cm
縦150N、横100N

1個

10,528( 11,581円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル系に塩ビコーティングを施した防炎シートです
【用途】
・橋梁足場の床壁面養生や、建築・建設工事での養生カバーに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ防炎シートの型番KEB2736のページです。
型番KEB2736に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ防炎シート

塩ビ防炎シート

    メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

    メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

      メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー

      メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー

        難燃シート(折りたたみタイプ)

        難燃シート(折りたたみタイプ)

          メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーン

          メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーン

            0.25mm 防炎シート

            0.25mm 防炎シート

              900mm ステンレスシート(粘着)

              900mm ステンレスシート(粘着)

                メッシュシート ソフトメッシュα  ブラック

                メッシュシート ソフトメッシュα  ブラック

                  ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

                  ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

                    耐火クロス カット品

                    耐火クロス カット品

                      耐火クロス

                      耐火クロス

                        防炎シート

                        防炎シート

                          UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)

                          UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)

                            メーカー 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 大中産業 吉野 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,577円 4,503円 4,503円 1,032円 4,637円 1,402円 2,270円 5,520円 7,818円 8,333円 184,091円 6,811円 116,396円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   8日目   5日目   1日目   4日目  
                            ホワイト ホワイト グレー グレー グリーン ホワイト シルバー ブラック - ホワイト ホワイト ホワイト ODグリーン
                            厚さ(mm) 0.3 - - 0.12 - 0.25 0.13 0.52 1.23 約0.7 約0.7 0.28 0.99
                            防炎性能試験番号 AFE330085 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 シート:ポリエステル系+塩ビコーティング - - シート:ポリエチレン(PE) - - - - - - - - -
                            材質2 ハトメ:アルミ - - ハトメ:アルミ(内径:12mm) - - - - - - - - -

                            塩ビ防炎シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KEB1834
                            KEB1836
                            KEB1851
                            KEB1854
                            KEB3654
                            KEB5472
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            ハトメビッチ
                            (cm)
                            JANコード トラスココード ハトメ数(個) 質量(g) 引張強度 引裂強度

                            5,853円

                            ( 6,438円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            1.8×3.4304962074700315103-0124342020.0縦540N/3cm、横499N/3cm縦150N、横100N

                            6,139円

                            ( 6,753円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            1.8×3.6454962074700322103-0125242140.0縦540N/3cm、横499N/3cm縦150N、横100N

                            5,577円

                            ( 6,135円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            1.8×5.1304962074700339103-0126463030.0縦540N/3cm、横499N/3cm縦150N、横100N

                            8,410円

                            ( 9,251円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1.8×5.4454962074700346103-0127323210.0縦540N/3cm、横499N/3cm縦150N、横100N

                            13,345円

                            ( 14,680円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3.6×5.4454962074700353103-0129406420.0縦440N/3cm、横450N/3cm縦90N、横100N

                            20,974円

                            ( 23,071円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5.4×7.2454962074700254103-01305612830.0縦440N/3cm、横450N/3cm縦90N、横100N

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました