(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュアフィット(TM) 保護メガネセキュアフィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SF401SGAF-BLU-PACK
セキュアフィット(TM) 保護メガネセキュアフィット ホゴメガネセキュアフィット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,846円
税込単価
2,031円

【特長】・3M(TM)スコッチガード(TM)防曇コーティングにより、曇りにくさ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ厚(mm):
    2
  • 質量(g):
    19.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • コーティング:
    スコッチガード(TM)防曇コーティング
  • 幅(mm):
    142
  • テンプル色:
    ブルー/グレー
  • ツル調整:
    -
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

SF401SGAF-BLU-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

SF401SGAF-BLU-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF401SGAF-BLU-PACK

クリア
4549395840717
115-6513

10個

1,846( 2,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM)スコッチガード(TM)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします
・ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています
・ツルが顔幅に合わせて自動的に追従する独自の設計になっており、 顔幅に関わらずフィット感が得られます
・3M独自の応力分散技術によりパーツを調整することなく、快適にフィットします
・調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します
・長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです
【用途】
・研磨
・組み立ておよび機械作業

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュアフィット(TM) 保護メガネセキュアフィットの型番SF401SGAF-BLU-PACKのページです。
型番SF401SGAF-BLU-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュアフィット(TM) 保護メガネセキュアフィット

セキュアフィット(TM) 保護メガネセキュアフィット

    保護メガネ LFシリーズ

    保護メガネ LFシリーズ

      保護めがね LX-53

      保護めがね LX-53

        防じんメガネ ブルー/ピンク

        防じんメガネ ブルー/ピンク

          1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

          1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

            保護メガネ アイリス 1670001JP

            保護メガネ アイリス 1670001JP

              セフティグラス SG-18N

              セフティグラス SG-18N

                ゴーグル EE-32B

                ゴーグル EE-32B

                  保護めがね(エル・フィット2) LF-301

                  保護めがね(エル・フィット2) LF-301

                    ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

                    ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

                      保護メガネ カーブ

                      保護メガネ カーブ

                        二眼型保護メガネハードグラスHG-5

                        二眼型保護メガネハードグラスHG-5

                          二眼型保護メガネハードグラスHG-3

                          二眼型保護メガネハードグラスHG-3

                            メーカー スリーエムジャパン 山本光学 アズワン トーヨーセフティー アズワン 三商 SK-11 コクゴ ケニス ミドリ安全 ブッシュネル TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 1,846円 1,434円 2,460円 1,764円 1,380円 2,400円 1,664円 1,170円 1,627円 3,540円 1,071円 2,656円 2,591円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   7日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - - - 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ 二眼型メガネ - -
                            規格 ANSI - - - - - JIS - - JIS / ANSI ANSI - -
                            曇り止め - - - - - - - -
                            UVカット - - - - -
                            耐静電性 - - - - - - - - -

                            セキュアフィット(TM) 保護メガネセキュアフィットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SF401SGAF-BLU
                            SF407SGAF-BLU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            レンズ色 JANコード トラスココード

                            1,846円

                            ( 2,031円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            クリア4549395840717115-6513

                            1,863円

                            ( 2,049円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            I/Oグレー4549395840731115-6514

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました