(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
968円
税込単価
1,065円

【特長】・高機能消臭糸デオセルが入っているため消臭効果が高いです。【材質】・綿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • サイズ(cm):
    25
  • 詳細タイプ:
    つま先丸型タイプ
  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    綿・再生繊維(テンセル)・ポリエステル・ポリウレタン
  • サイズ(cm):
    25.0~27.0

(i)ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、ほっしん等をおこすことがある場合は、使用しないでください。
  • 商品の性質により、多少縮むことがあります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
色詳細
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDG-2P

多色
アイボリー/ブラック
4989999955910
116-3054
10

1パック

2個入り

968( 1,065円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能消臭糸デオセルが入っているため消臭効果が高いです。
【材質】
・綿・再生繊維(テンセル)・ポリエステル・ポリウレタン

(i)ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、ほっしん等をおこすことがある場合は、使用しないでください。
  • 商品の性質により、多少縮むことがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組)の型番TDG-2Pのページです。
型番TDG-2Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組)

TRUSCO 消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組)

    純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

    純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

      is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

      is-fit 衝撃吸収 ウォーキングインソール

        メーカー トラスコ中山 おたふく手袋 モリト
        通常価格 968円 903円 896円
        通常出荷日 1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 靴下 靴下 中敷
        規格 規格無し 規格無し 規格無し
        耐油性 なし - -
        静電気帯電防止機能 なし なし -
        サイズ(cm) 25 - -

        TRUSCO 消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        TDGH-2P
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?カラー 色詳細 JANコード トラスココード

        968円

        ( 1,065円 )

        2個入り

        1パック あり

        1日目

        10灰系アイボリー/グレー4989999955927116-3055

        靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました