(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電防止作業靴REMY ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:REMY.NAV.270
静電防止作業靴REMY ネイビー セイデンボウシサギョウグツREMY ネイビー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,595円
税込単価
5,055円

【特長】・ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。・ドライまたはウェットの床で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    その他規格
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 材質1:
    アッパー材:ポリウレタン
  • 材質2:
    ミッドソール:軽量EVA
  • 材質3:
    ソール:ゴム
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 規格:
    EN ISO 20347

型番

REMY.NAV.270 解除

Loading...

 
カタログを表示

REMY.NAV.270 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
REMY.NAV.270

REMY.NAV.270

27
5415132884780
295.000
116-3269
42
8
9

1個

4,595( 5,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。
・ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。
・ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。
・吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。
【用途】
・室内作業などに。
【材質】
・アッパー材:ポリウレタン
・ミッドソール:軽量EVA
・ソール:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電防止作業靴REMY ネイビーの型番REMY.NAV.270のページです。
型番REMY.NAV.270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電防止作業靴REMY ネイビー

静電防止作業靴REMY ネイビー

    耐滑プロスニーカー NS818

    耐滑プロスニーカー NS818

      超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー

      超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー

        ミドリ安全 超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー 26.5cm

        ミドリ安全 超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー 26.5cm

          メーカー CORTINA シモン ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 4,595円 5,056円 6,477円 6,477円
          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目  
          商品タイプ スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴
          規格 その他規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品
          耐油性 なし あり - なし
          静電気帯電防止機能 あり なし - なし
          カラー 青系 多色 多色 多色

          静電防止作業靴REMY ネイビーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          REMY.NAV.255
          REMY.NAV.260
          REMY.NAV.265
          REMY.NAV.280
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード 質量(g) トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

          5,508円

          ( 6,059円 )
          1個 あり

          1日目

          25.55415132884728265.000116-32663966.5

          4,595円

          ( 5,055円 )
          1個 あり

          1日目

          265415132884742275.000116-32674077.5

          5,404円

          ( 5,944円 )
          1個 あり

          1日目

          26.55415132884766285.000116-3268417.58

          4,595円

          ( 5,055円 )
          1個 あり

          1日目

          285415132884803305.000116-327043910

          スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました