(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量EVA作業靴BESTLIGHT ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BESTLIGHT.WHT.260
軽量EVA作業靴BESTLIGHT ホワイト ケイリョウEVAサギョウグツBESTLIGHT ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,317円
税込単価
3,649円

【特長】・非常に軽く、着用感を感じにくいです。・耐滑タイプの靴底です。・かかと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    その他規格
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 材質1:
    アッパー材:ポリウレタン
  • 材質2:
    ミッドソール:軽量EVA
  • 材質3:
    ソール:ゴム
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 規格詳細:
    EN ISO 20347

型番

BESTLIGHT.WHT.260 解除

Loading...

 
カタログを表示

BESTLIGHT.WHT.260 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
甲被タイプ
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BESTLIGHT.WHT.260

ひも無し
26
5499744876098
190.000
116-3290
40
7
7.5

1個

3,317( 3,649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に軽く、着用感を感じにくいです。
・耐滑タイプの靴底です。
・かかと部分のストラップが抜群のフィット感を与えてくれます。
・インソールの取り換えができ、清潔に使い続けられます。
・丸洗い可能です(40℃以下)。
【用途】
・室内作業などに。
【材質】
・アッパー材:ポリウレタン
・ミッドソール:軽量EVA
・ソール:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量EVA作業靴BESTLIGHT ホワイトの型番BESTLIGHT.WHT.260のページです。
型番BESTLIGHT.WHT.260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量EVA作業靴BESTLIGHT ホワイト

軽量EVA作業靴BESTLIGHT ホワイト

    ワーキングシューズ 白 S-101 26.5cm

    ワーキングシューズ 白 S-101 26.5cm

      丸五 マンダムサンダル#901 ホワイト L

      丸五 マンダムサンダル#901 ホワイト L

        ナースウォーカー 中敷200

        ナースウォーカー 中敷200

          静電防止作業靴REMY ホワイト

          静電防止作業靴REMY ホワイト

            安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

            安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

              ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 25.0cm

              ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 25.0cm

                メーカー CORTINA 東京硝子器械 丸五 アシックス CORTINA 丸五 ガードナー
                通常価格 3,317円 5,300円 1,496円 1,018円 4,206円 4,603円 11,800円
                通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   18日目  
                商品タイプ スリッパ - スリッパ 中敷 スリッパ 安全靴 -
                規格 その他規格 - JIS規格品 - その他規格 規格無し -
                耐油性 なし - なし - なし あり -
                静電気帯電防止機能 なし - あり - あり なし -
                カラー 白系 - 白系 灰系 白系 - -

                軽量EVA作業靴BESTLIGHT ホワイトのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                BESTLIGHT.WHT.270
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                甲被タイプ サイズ
                (cm)
                JANコード 質量(g) トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

                3,317円

                ( 3,649円 )
                1個 あり

                1日目

                ひも無し275499744876135210.000116-32924289

                スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました