(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電防止作業靴REMY ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電防止作業靴REMY ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,206円
税込単価
4,627円

【特長】・ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。・ドライまたはウェットの床で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    その他規格
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 材質1:
    アッパー材:ポリウレタン
  • 材質2:
    ミッドソール:軽量EVA
  • 材質3:
    ソール:ゴム
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 規格詳細:
    EN ISO 20347規格

型番

REMY.WHT.265 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
REMY.WHT.265

REMY.WHT.265

26
5415132884605
285.000
116-3274
41
7.5
8

1個

4,206( 4,627円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。
・ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。
・ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。
・吸汗速乾性に優れた特殊素材を使用しているので爽やかです。
【用途】
・室内作業などに。
【材質】
・アッパー材:ポリウレタン
・ミッドソール:軽量EVA
・ソール:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電防止作業靴REMY ホワイトの型番REMY.WHT.265のページです。
型番REMY.WHT.265に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電防止作業靴REMY ホワイト

静電防止作業靴REMY ホワイト

    軽量EVA作業靴BESTLIGHT ホワイト

    軽量EVA作業靴BESTLIGHT ホワイト

      クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 黒

      クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 黒

        クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

        クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

          メーカー CORTINA CORTINA アキレス アキレス
          通常価格 4,206円 3,317円 4,224円 4,224円
          通常出荷日 2日目   1日目   7日目   7日目  
          商品タイプ スリッパ スリッパ 作業靴 作業靴
          規格 その他規格 その他規格 規格無し 規格無し
          耐油性 なし なし あり あり
          静電気帯電防止機能 あり なし - なし
          甲被タイプ ひも無し - ひも無し ひも無し

          静電防止作業靴REMY ホワイトのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました