(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インソールOXYFOAM (3サイズ入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インソールOXYFOAM (3サイズ入)【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,605円 ~ 3,415円
税込価格
2,866円 ~ 3,757円

【特長】・優れた衝撃吸収性があります・特殊素材でムレににくく爽やかに装着できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • カラー:
    白系
  • 質量(g):
    37.000
  • 材質1:
    ポリウレタン
  • 色詳細:
    ホワイト

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適応靴サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5415132047048
116-3340
25.0、25.5、26.5

1パック

3個入り

3,415( 3,757円 )

1日目

5415132047017
116-3339
22.5、23.0、24.0

1パック

3個入り

2,605( 2,866円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた衝撃吸収性があります
・特殊素材でムレににくく爽やかに装着できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インソールOXYFOAM (3サイズ入)

インソールOXYFOAM (3サイズ入)

    ディスポスリッパ 不織布タイプ まとめ買い (300足入)

    ディスポスリッパ 不織布タイプ まとめ買い (300足入)

      安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

      安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

        軽量EVA作業靴BESTLIGHT ホワイト

        軽量EVA作業靴BESTLIGHT ホワイト

          サニフィット耐油長靴

          サニフィット耐油長靴

            25-27cm 靴下(純綿/5足)

            25-27cm 靴下(純綿/5足)

              シモン オーバーシューズ 白 LL寸

              シモン オーバーシューズ 白 LL寸

                布施商店 靴下 5足組 純綿軍足(指付) FT-2112 ベージュ 24-27cm 綿

                布施商店 靴下 5足組 純綿軍足(指付) FT-2112 ベージュ 24-27cm 綿

                  耐油長靴 プロハークス #205

                  耐油長靴 プロハークス #205

                    ハクゾウ 足もとサポートソックス

                    ハクゾウ 足もとサポートソックス

                      is-fit 北海道物語 インソール

                      is-fit 北海道物語 インソール

                        胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

                        胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

                          メーカー CORTINA 東京メディカル 丸五 CORTINA アズワン エスコ シモン 布施商店 丸五 ハクゾウメディカル モリト 阪神素地
                          通常価格 2,605円 22,326円 4,603円 3,548円 5,200円 1,160円 1,512円 1,308円 4,312円 1,792円 261円 41,550円
                          通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   6日目~   1日目   3日目   1日目~  
                          商品タイプ 中敷 スリッパ 安全靴 スリッパ 作業靴 靴下 関連品 靴下 作業靴 靴下 中敷 作業靴
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                          静電気帯電防止機能 あり なし なし なし なし なし - - なし - - なし
                          カラー 白系 白系 - 白系 - 黒系 白系 黄系 白系 - - 黒系
                          質量(g) 37.000 - - - - - - - - - - -

                          インソールOXYFOAM (3サイズ入)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました