(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YW-390 JIS NSLP 5 AF
二眼型遮光めがね(スポーティータイプ) 二眼形遮光めがね

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,334円 2,719円
税込単価
3,667円 2,991円

【特長】・抜群の防護性能とフィット性能を兼ね備えた人気モデルに遮光シリーズが登...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    溶接用
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • 質量(g):
    33
  • 材質1:
    フレーム:プラスチック
  • 材質2:
    レンズ:ポリカーボネート(曇り止めコート)

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

YW-390 JIS NSLP 5 AF 解除

Loading...

 
カタログを表示

YW-390 JIS NSLP 5 AF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW-390 JIS NSLP 5 AF

4984013102660
124-5820
#5

5個

3,334円

2,719

( 2,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の防護性能とフィット性能を兼ね備えた人気モデルに遮光シリーズが登場しました
【用途】
・ガス溶接作業、溶接周辺作業
【材質】
・フレーム:プラスチック
・レンズ:ポリカーボネート(曇り止めコート)

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)の型番YW-390 JIS NSLP 5 AFのページです。
型番YW-390 JIS NSLP 5 AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

    一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

    一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

      UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

      UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

        一眼型遮光メガネ アイボ

        一眼型遮光メガネ アイボ

          一眼形遮光めがね

          一眼形遮光めがね

            UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

            UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

              UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

              UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

                スワン 一眼型遮光めがね

                スワン 一眼型遮光めがね

                  OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

                  OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

                    OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

                    OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

                      スワン 遮光ゴーグル YGW-5080M #1.7

                      スワン 遮光ゴーグル YGW-5080M #1.7

                        一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)

                        一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)

                          遮光保護めがね YW-290

                          遮光保護めがね YW-290

                            メーカー 山本光学 山本光学 UVEX UVEX 山本光学 UVEX UVEX 山本光学 OTOS OTOS 山本光学 アズワン アズワン
                            通常価格 2,717円 3,379円 4,420円 3,930円 1,401円 3,223円 3,443円 3,434円 2,568円 3,300円 1,620円 2,736円 1,594円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目   2日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 二眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ -
                            用途 溶接用 溶接用 - 遮光 遮光 溶接用 - - 溶接用 溶接用 溶接用 遮光 遮光
                            規格 JIS JIS - EN - EN - - - - - - -
                            曇り止め - - - - - -
                            質量(g) 33 55 - - 43 - - - - - 81.000 - -

                            二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YW-390-JIS-NSLP-1.4-AF
                            YW-390-JIS-NSLP-1.7-AF
                            YW-390-JIS-NSLP-2-AF
                            YW-390-JIS-NSLP-3-AF
                            YW-390-JIS-NSLP-4-AF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 遮光度

                            2,717円

                            ( 2,989円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4984013102615124-5822#1.4

                            2,986円

                            ( 3,285円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4984013102622124-5821#1.7

                            2,717円

                            ( 2,989円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4984013102639124-5819#2

                            2,986円

                            ( 3,285円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4984013102646124-5817#3

                            2,986円

                            ( 3,285円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4984013102653124-5818#4

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました