(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS-7000CL JIS BLK
YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル) ゴグル型保護めがねレスキューモデル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,635円 7,590円
税込単価
10,599円 8,349円

【特長】・左右のベルトを引っ張るとワンタッチで装着、緊急時にすばやく対応できま...

詳細情報を確認する

  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • 高さ(mm):
    88
  • レンズ厚(mm):
    約2.4
  • 質量(g):
    163.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:エラストマー、ポリプロピレン
  • 材質3:
    バンド:織りゴム
  • 顔あたりソフト:
  • 幅(mm):
    212

型番

SS-7000CL JIS BLK 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 現場活動隊員の意見を取り入れたハイスペックモデル
  • レンズ性能を追加し、さらに高性能になった究極のハイスペックゴーグル
  • W212×H88×D85(mm)※ベルト部除く
  • 163g
  • JIS規格品
  • クッション/シリコーン(取り外し可能)
  • レンズ/PET-AFα(2.4mm) UV99.9%カット
  • 紫外線カットレンズ
  • マスク併用可
  • めがね併用可
  • レンズ交換可
  • ワイドビュー
  • シリコーンクッション

ゴグルレンズ特性

レンズ製品名特長コーティング
外側内側
PET AFα+CLARITEX(クラリテックス)[ポリカーボネート]PET AFαに山本光学独自の「撥水性」「防汚性」機能を付加した多機能コーティングレンズクラリテックス+ペトロイドハードコート高性能くもり止め
レンズ製品名レンズ特性該当モデル有無
撥水防汚耐擦傷性防曇性能耐衝撃性紫外線カットゴグル
PET AFα+CLARITEX(クラリテックス)[ポリカーボネート]

クラリテックスコートとは

「撥水性」「防汚性」等の特徴を合わせ持った、山本光学独自の特殊表面コーティングです。レンズに水滴が付着しにくく、付着した場合でもレンズ表面に水膜が広がらないため、視界が歪むことがありません。また、指紋や水垢もつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能です。

性能・試験情報

ペトロイドAFαの性能

<耐衝撃性>
(1)衝撃に強いペトロイドレンズ

YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル) 性能1

試験条件:5kgの鉄球を1mの高さから自由落下させた場合のレンズ状態。

<高性能くもり止め(内レンズ)>
(2)驚異のくもり止め性能 PET-AFαレンズ

YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル) 性能2

試験条件:スチーム式加湿器を使用し、約80℃の蒸気を2時間当てた状態。

クラリテックスコートの性能

<防汚性>
(3)外レンズ表面に汚れを寄せつけない

YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル) 性能3

油性マジックテスト後、1時間経過後にティッシュで拭き取った状態。
指紋等も付きにくい。

<撥水性>
(4)雨水、水滴等の付着を防ぎ視界を保つ

YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル) 性能4

※粘度の高いオイルも弾く撥水性能。

その他の性能

(5)開閉ベンチレーション

YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル) 性能5

スライド開閉式を採用。新鮮な空気の取リ入れやレンズ内に溜まった汗の除去が可能。

ゴグルレンズの耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

レンズ/薬品名塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
ペトロイド-AFαレンズ(外面)××
レンズ/薬品名メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
ペトロイド-AFαレンズ(外面)

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。
 
商品情報を表示

SS-7000CL JIS BLK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フレーム色
JANコード
トラスココード
防傷加工
防曇加工
長さ(mm)
バンド色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-7000CL JIS BLK

ブラック
4984013101854
125-6470
-
-

5個

9,635円

7,590

( 8,349円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右のベルトを引っ張るとワンタッチで装着、緊急時にすばやく対応できます。
・肌に優しくフィット感の良いシリコーンクッションは、取り外して水洗いが可能です。
・新鮮な空気の取り入れやレンズ内に溜まった汗の除去が可能な開閉ベンチレーション式です。
・高性能曇り止めレンズです。
・レンズ外面は傷がつきにくく、さらに汚れと水をはじく防汚撥水機能も備わっています。
・レンズ交換が可能です。
・ワンタッチ長さ調整ベルトです。
【用途】
・粉じん発生現場
・飛来物発生現場
・粉体取扱い
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:エラストマー、ポリプロピレン
・バンド:織りゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)の型番SS-7000CL JIS BLKのページです。
型番SS-7000CL JIS BLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)

YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)

    ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

    ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

      スワン ゴグル型保護めがねレスキューモデル SS-7000CL JIS ORG

      スワン ゴグル型保護めがねレスキューモデル SS-7000CL JIS ORG

        山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL

        山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL

          YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

          YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

            ゴーグル X-9302 SPG グレー

            ゴーグル X-9302 SPG グレー

              一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyle

              一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyle

                ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

                ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

                  保護ゴーグル GG6001NSGAF

                  保護ゴーグル GG6001NSGAF

                    ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                    ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム

                      ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

                      ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

                        ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

                        ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

                          ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

                          ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

                            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 スリーエムジャパン 山本光学 ミドリ安全 山本光学 ミドリ安全
                            通常価格 8,488円 9,682円 9,709円 5,201円 6,677円 7,136円 2,067円 3,621円 3,182円 1,681円 7,137円 2,841円 4,728円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            曇り止め - -
                            UVカット - -
                            傷防止 - - -
                            レンズ交換 - -
                            レンズ色 クリア クリア - クリア クリア - - - - クリア - クリア -

                            YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS-7000CL-JIS-WHT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム色 JANコード トラスココード 防傷加工 防曇加工 長さ(mm) バンド色

                            8,488円

                            ( 9,337円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ホワイト4984013101830125-6471--85ブラック

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました