(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長靴ライトオックスブーツHG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-280CM
長靴ライトオックスブーツHG ナガグツライトオックスブーツHG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,200円
税込単価
22,220円

【特長】・ナイロンオックスを採用し「軽量」を重視したブーツです。・4重構造設計...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    灰系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ダークグレー
  • 材質1:
    ナイロンオックス
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 靴丈(cm):
    30.0
  • 材質2:
    中敷き:ポリエステル

型番

61-280CM 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-280CM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-280CM

28
4519160007171
1780.000
116-0570
46
10
10

1個

20,200( 22,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンオックスを採用し「軽量」を重視したブーツです。
・4重構造設計で高い防水性も実現しています。
・ボディ全体にナイロンオックス素材を採用することにより、軽量化を実現しました。
・良質ゴムをトッピングし高い防水性も確保しています。
・すべて職人手作りの日本製・完全国内生産です。
【用途】
・土木工事現場、キノコ・山菜取り、アウトドア(キャンプ)
【材質】
・ナイロンオックス
・中敷き:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長靴ライトオックスブーツHG の型番61-280CMのページです。
型番61-280CMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長靴ライトオックスブーツHG

長靴ライトオックスブーツHG

    長靴オビーブーツNS

    長靴オビーブーツNS

      グリーンマスターライト エンジ

      グリーンマスターライト エンジ

        マジカルスパイク

        マジカルスパイク

          安全耐油長靴(鋼鉄芯入)  黒

          安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒

            SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

            SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

              グリーンマスターライト グリーン

              グリーンマスターライト グリーン

                長靴ハイブリーダーガード HB-500

                長靴ハイブリーダーガード HB-500

                  EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 黄系

                  EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 黄系

                    快足ブーツ フレクシャー

                    快足ブーツ フレクシャー

                      グリーンマスターライト グレー

                      グリーンマスターライト グレー

                        丸五 マジカルスパイク#950 カーキ XL

                        丸五 マジカルスパイク#950 カーキ XL

                          ライトセーフティー LSB-54

                          ライトセーフティー LSB-54

                            メーカー 大同石油 大同石油 アトム(安全・保護用品) 丸五 おたふく手袋 シバタ工業 アトム(安全・保護用品) 弘進ゴム ジーベック アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸五 弘進ゴム
                            通常価格 20,200円 17,034円 5,761円 10,355円 4,179円 9,083円 5,761円 5,572円 5,840円 4,599円 5,761円 11,862円 7,893円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 - 規格無し 規格無し - 規格無し
                            形状 長靴 長靴 半長靴 - 長靴 半長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴 半長靴 - 長靴
                            耐油性 なし なし なし - あり なし なし あり - なし なし - なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし なし なし なし - なし なし - なし

                            長靴ライトオックスブーツHG のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-240CM
                            61-250CM
                            61-260CM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

                            20,200円

                            ( 22,220円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2445191600071191470.000116-05653966

                            20,200円

                            ( 22,220円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2545191600071331570.000116-05664077

                            20,200円

                            ( 22,220円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2645191600071571640.000116-05684288

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました