(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長靴ニューマイティブーツ2NS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50N-270CM
長靴ニューマイティブーツ2NS ナガグツニューマイティブーツ2NS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,600円
税込単価
33,660円

【特長】・Daido製品の中で最高スペックのブーツです。・耐切創・高強力繊維「...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 温暖機能:
    あり
  • 色詳細:
    ブルー
  • 材質1:
    特殊配合ゴム
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 靴丈(cm):
    30.0
  • 材質2:
    カップインソール:EVA

型番

50N-270CM 解除

Loading...

 
カタログを表示

50N-270CM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50N-270CM

27
4519160007331
2100.000
116-0563
44
9
9

1個

30,600( 33,660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Daido製品の中で最高スペックのブーツです。
・耐切創・高強力繊維「テクノーラ[[R下]]」を胴全体に搭載しているので、厳しい作業環境での切創から身を守ることができます。
・内側に防弾チョッキにも使用されている「アラミド繊維」テクノーラを採用しているので耐切創性、耐貫通性に優れています。
・内側に特殊発泡ゴムを採用し、防寒および保温性があります。
・つま先部分は1.3mmの硬質ゴムを採用し、安全性を確保します。●「耐切創・高強力繊維テクノーラ[[RD]]」を胴全体に搭載しているので厳しい作業環境での切創から身を守ることができます。
・すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
【用途】
・林業、山林測量、狩猟、法面工事、磯釣りなどに。
【材質】
・特殊配合ゴム
・カップインソール:EVA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長靴ニューマイティブーツ2NS の型番50N-270CMのページです。
型番50N-270CMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長靴ニューマイティブーツ2NS

長靴ニューマイティブーツ2NS

    長靴オビーブーツNS

    長靴オビーブーツNS

      丸五 マジカルスパイク#950 カーキ XL

      丸五 マジカルスパイク#950 カーキ XL

        ハズマックスブーツB

        ハズマックスブーツB

          ライトセーフティー LSB-54

          ライトセーフティー LSB-54

            スパイクブーツTS-857

            スパイクブーツTS-857

              快足ブーツ フレクシャー

              快足ブーツ フレクシャー

                メーカー 大同石油 大同石油 丸五 アゼアス 弘進ゴム 阪神素地 アトム(安全・保護用品)
                通常価格 28,340円 17,034円 11,862円 33,107円 7,893円 6,743円 4,599円
                通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                規格 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                形状 長靴 長靴 - 長靴 長靴 長靴 長靴
                耐油性 なし なし - なし なし なし なし
                静電気帯電防止機能 なし なし - なし なし なし なし

                長靴ニューマイティブーツ2NS のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                50N-240CM
                50N-250CM
                50N-260CM
                50N-280CM
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                JANコード 質量(g) トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

                28,340円

                ( 31,174円 )
                1個 あり

                1日目

                2445191600072701830.000116-05603966

                28,340円

                ( 31,174円 )
                1個 あり

                1日目

                2545191600072941930.000116-05614077

                28,340円

                ( 31,174円 )
                1個 あり

                1日目

                2645191600073172010.000116-05614288

                28,340円

                ( 31,174円 )
                1個 あり

                1日目

                2845191600073482130.000116-0564461010

                長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました