(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長靴オビーブーツNS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長靴オビーブーツNS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,034円 ~ 17,414円
税込価格
18,737円 ~ 19,155円

【特長】・Daido製品の中でスタンダードなブーツです。・コストバランス、機能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 温暖機能:
    あり
  • 色詳細:
    ブルー
  • 材質1:
    特殊配合ゴム
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 靴丈(cm):
    30.0
  • 材質2:
    中敷き:ポリエステル

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
4519160001834
1710.000
116-0577
39
6
6

1個

17,414( 19,155円 )

1日目

25
4519160001858
1780.000
116-0578
40
7
7

1個

17,414( 19,155円 )

1日目

26
4519160001872
1850.000
116-0579
42
8
8

1個

17,414( 19,155円 )

1日目

27
4519160001889
1900.000
116-0580
44
9
9

1個

17,034( 18,737円 )

1日目

28
4519160001896
1940.000
116-0581
46
10
10

1個

17,034( 18,737円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Daido製品の中でスタンダードなブーツです。
・コストバランス、機能性を併せ持っています。
・内側に特殊発泡ゴムを採用することで暖かく、保温性も高いです。
【用途】
・磯釣り、海釣り、林業、山での作業に。
【材質】
・特殊配合ゴム
・中敷き:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長靴オビーブーツNS

長靴オビーブーツNS

    長靴ニューマイティブーツ2NS

    長靴ニューマイティブーツ2NS

      長靴ライトオックスブーツHG

      長靴ライトオックスブーツHG

        長靴ゾナG5白

        長靴ゾナG5白

          長靴ハイブリーダーガード HB-500

          長靴ハイブリーダーガード HB-500

            安全耐油長靴(鋼鉄芯入)  黒

            安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒

              マジカルスパイク

              マジカルスパイク

                丸五 安全プロハークス

                丸五 安全プロハークス

                  メーカー 大同石油 大同石油 大同石油 弘進ゴム 弘進ゴム おたふく手袋 丸五 丸五
                  通常価格 17,034円 28,340円 20,200円 3,604円 5,572円 4,179円 10,355円 3,994円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 その他規格 規格無し - 規格無し
                  形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 - 長靴
                  耐油性 なし なし なし あり あり あり - あり
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし - なし

                  長靴オビーブーツNS のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました