(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリウススタンド看板LED B1サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VASKLED-B1K
バリウススタンド看板LED B1サイズ バリウススタンドカンバンLED B1サイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,200円
税込単価
133,320円

【特長】・光るLEDパネルで、アイキャッチ効果があります。・高照度でとても明る...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 防水パックシートは付属していないため、ポスターに耐水加工を施してください。

型番

VASKLED-B1K 解除

Loading...

 
カタログを表示

VASKLED-B1K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
質量(g)
トラスココード
枠色
外形寸法(mm)奥行
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VASKLED-B1K

VASKLED-B1K

24
10500.0
114-3579
シルバー
450
片面

1個

121,200( 133,320円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光るLEDパネルで、アイキャッチ効果があります。
・高照度でとても明るいのに省エネ仕様です。
・屋外対応なのにスリムで軽量です。
・ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
【用途】
・ポスター展示に。
【材質】
・本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上
・表面カバー:アクリル(1.5mm厚)

(i)ご注意

  • 防水パックシートは付属していないため、ポスターに耐水加工を施してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリウススタンド看板LED B1サイズの型番VASKLED-B1Kのページです。
型番VASKLED-B1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリウススタンド看板LED B1サイズ

バリウススタンド看板LED B1サイズ

    バリウススタンド看板LED B2サイズ

    バリウススタンド看板LED B2サイズ

      バリウススタンド看板LED A1サイズ

      バリウススタンド看板LED A1サイズ

        軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1C

        軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1C

          WRITEBEST 屋内掲示板

          WRITEBEST 屋内掲示板

            【馬印】映写対応ホワイトボード(両面脚付き)

            【馬印】映写対応ホワイトボード(両面脚付き)

              月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800

              月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800

                就労表 ホーローホワイトボード

                就労表 ホーローホワイトボード

                  ホワイトボードフィルム PWF-500/PWF-500MG

                  ホワイトボードフィルム PWF-500/PWF-500MG

                    メーカー TOKISEI TOKISEI TOKISEI コクヨ WRITE BEST 馬印 ユニット ユニット スリーエムジャパン
                    通常価格 121,200円 78,624円 93,600円 7,091円 9,072円 88,102円 77,218円 20,934円 310,492円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   7日目   1日目~   8日目   9日目   4日目   6日目  
                    商品タイプ スタンド式 スタンド式 スタンド式 - 掲示板(標準タイプ) スタンド式 黒板 黒板 その他
                    材質(本体) 本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上 本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上 本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上 - コルク ホーロー ホーロー ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) -
                    照度(lx) 3100 4400 3800 - - - - - -
                    材質1 表面カバー:アクリル(1.5mm厚) 表面カバー:アクリル(1.5mm厚) 表面カバー:アクリル(1.5mm厚) - - - - - -
                    外形寸法(mm)高さ 1275 970 1080 - - - - - -

                    バリウススタンド看板LED B1サイズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BVASKLED-B1K
                    BVASKLED-B1R
                    VASKLED-B1R
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    消費電力(W) 質量(g) トラスココード 枠色 外形寸法(mm)奥行 詳細タイプ

                    124,800円

                    ( 137,280円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    2410500.0114-3580ブラック450片面

                    229,200円

                    ( 252,120円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    4818500.0114-3583ブラック650両面

                    225,600円

                    ( 248,160円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    4818500.0114-3582シルバー650両面

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました