(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリウススタンド看板LED B2サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VASKLED-B2K
バリウススタンド看板LED B2サイズ バリウススタンドカンバンLED B2サイズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,624円 59,636円
税込単価
86,486円 65,600円

【特長】・光るLEDパネルで、アイキャッチ効果があります。・高照度でとても明る...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 防水パックシートは付属していないため、ポスターに耐水加工を施してください。

型番

VASKLED-B2K 解除

Loading...

 
カタログを表示

VASKLED-B2K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
質量(g)
トラスココード
枠色
外形寸法(mm)奥行
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VASKLED-B2K

VASKLED-B2K

17
6500.0
114-3559
シルバー
360
片面

1個

78,624円

59,636

( 65,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光るLEDパネルで、アイキャッチ効果があります。
・高照度でとても明るいのに省エネ仕様です。
・屋外対応なのにスリムで軽量です。
・ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
【用途】
・ポスター展示に。
【材質】
・本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上
・表面カバー:アクリル(1.5mm厚)

(i)ご注意

  • 防水パックシートは付属していないため、ポスターに耐水加工を施してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリウススタンド看板LED B2サイズの型番VASKLED-B2Kのページです。
型番VASKLED-B2Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリウススタンド看板LED B2サイズ

バリウススタンド看板LED B2サイズ

    バリウススタンド看板LED A1サイズ

    バリウススタンド看板LED A1サイズ

      バリウススタンド看板LED B1サイズ

      バリウススタンド看板LED B1サイズ

        ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプ

        ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプ

          メーカー TOKISEI TOKISEI TOKISEI TOKISEI
          通常価格 78,624円 93,600円 121,200円 16,267円
          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目  
          商品タイプ スタンド式 スタンド式 スタンド式 -
          材質(本体) 本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上 本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上 本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上 本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)●パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード
          照度(lx) 4400 3800 3100 -
          材質1 表面カバー:アクリル(1.5mm厚) 表面カバー:アクリル(1.5mm厚) 表面カバー:アクリル(1.5mm厚) -
          外形寸法(mm)高さ 970 1080 1275 -

          バリウススタンド看板LED B2サイズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          BVASKLED-B2K
          BVASKLED-B2R
          VASKLED-B2R
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          消費電力(W) 質量(g) トラスココード 枠色 外形寸法(mm)奥行 詳細タイプ

          80,640円

          ( 88,704円 )
          1個 あり

          4日目

          176500.0114-3560ブラック360片面

          148,176円

          ( 162,994円 )
          1個 あり

          4日目

          3410800.0114-3562ブラック485両面

          146,160円

          ( 160,776円 )
          1個 あり

          4日目

          3410800.0114-3561シルバー485両面

          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました