(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリエイティブカードサインスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CCS-A4Y
クリエイティブカードサインスタンド クリエイティブカードサインスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,351円
税込単価
14,686円

【特長】・軽量で持ち運びに便利です。・カードケースに差し込むだけなので、ポスタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質(本体):
    アクリル板透明
  • 質量(g):
    2600.0
  • 材質1:
    パイプ部:ステンレス(Φ10mm)
  • 材質2:
    ベース部:スチール(表面コートステンレス)
  • ベース(mm):
    Φ300

型番

CCS-A4Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

CCS-A4Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
規格
全高(mm)
パネル外寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CCS-A4Y

CCS-A4Y

4562357954345
114-3606
A4ヨコ
1115
215×309

1個

13,351( 14,686円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で持ち運びに便利です。
・カードケースに差し込むだけなので、ポスター交換も簡単です。
【用途】
・ポスター展示仕様。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリエイティブカードサインスタンド の型番CCS-A4Yのページです。
型番CCS-A4Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリエイティブカードサインスタンド

クリエイティブカードサインスタンド

    クリエイティブアクリルスタンド

    クリエイティブアクリルスタンド

      フリーアングルパネルスタンド90

      フリーアングルパネルスタンド90

        フリーアングルパネルスタンド150

        フリーアングルパネルスタンド150

          TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

          TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

            WRITEBEST ディスプレイフレームスタンド

            WRITEBEST ディスプレイフレームスタンド

              エコパネル B1 シルバー

              エコパネル B1 シルバー

                604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

                604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

                  TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

                  TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

                    メーカー TOKISEI TOKISEI TOKISEI TOKISEI TOKISEI WRITE BEST クラウン エスコ TOKISEI
                    通常価格 13,351円 24,879円 20,877円 23,748円 31,646円 8,277円 3,190円 51,800円 26,302円
                    通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                    商品タイプ スタンド式 - スタンド式 スタンド式 スタンド式 スタンド式 - スタンド式 スタンド式
                    材質(本体) アクリル板透明 アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済) - - スチール、アルミ アルミニウム - 板面:スチールホワイト、フレーム:鉄 ポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)、脚部:スチール製(クロムメッキ仕上)
                    質量(g) 2600.0 - - - 11100.0 - - - 8300
                    材質1 パイプ部:ステンレス(Φ10mm) パイプ部:ステンレス パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)●ベース部:スチール(ステンレスコーティング)●パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)●背面ハードボード パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)●ベース部:スチール(ステンレスコーティング)●パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)●背面ハードボード ポール:ステンパイプ(#400仕上) - - - -
                    材質2 ベース部:スチール(表面コートステンレス) ベース部:スチール(表面コートステンレス) - - ホルダー:アルミ(アルマイト仕上) - - - -

                    クリエイティブカードサインスタンド のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    CCS-A4T
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 規格 全高(mm) パネル外寸(mm)

                    13,351円

                    ( 14,686円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    4562357954338114-3605A4タテ1200300×222

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました