(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリウススタンド看板LED A1サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VASKLED-A1K
バリウススタンド看板LED A1サイズ バリウススタンドカンバンLED A1サイズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,600円 65,520円
税込単価
102,960円 72,072円

【特長】・光るLEDパネルで、アイキャッチ効果があります。・高照度でとても明る...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 防水パックシートは付属していないため、ポスターに耐水加工を施してください。

型番

VASKLED-A1K 解除

Loading...

 
カタログを表示

VASKLED-A1K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
質量(g)
トラスココード
枠色
外形寸法(mm)奥行
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VASKLED-A1K

VASKLED-A1K

19
8000.0
114-3571
シルバー
405
片面

1個

93,600円

65,520

( 72,072円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光るLEDパネルで、アイキャッチ効果があります。
・高照度でとても明るいのに省エネ仕様です。
・屋外対応なのにスリムで軽量です。
・ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
【用途】
・ポスター展示に。
【材質】
・本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上
・表面カバー:アクリル(1.5mm厚)

(i)ご注意

  • 防水パックシートは付属していないため、ポスターに耐水加工を施してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリウススタンド看板LED A1サイズの型番VASKLED-A1Kのページです。
型番VASKLED-A1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリウススタンド看板LED A1サイズ

バリウススタンド看板LED A1サイズ

    ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプ

    ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプ

      ポスターグリップスタンド看板(屋内用)両面タイプ

      ポスターグリップスタンド看板(屋内用)両面タイプ

        バリウススタンド看板LED B2サイズ

        バリウススタンド看板LED B2サイズ

          メーカー TOKISEI TOKISEI TOKISEI TOKISEI
          通常価格 93,600円 16,267円 20,617円 78,624円
          通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目  
          商品タイプ スタンド式 - - スタンド式
          材質(本体) 本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上 本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)●パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード 本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)●パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード 本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上
          照度(lx) 3800 - - 4400
          材質1 表面カバー:アクリル(1.5mm厚) - - 表面カバー:アクリル(1.5mm厚)
          外形寸法(mm)高さ 1080 - - 970

          バリウススタンド看板LED A1サイズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          BVASKLED-A1K
          BVASKLED-A1R
          VASKLED-A1R
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          消費電力(W) 質量(g) トラスココード 枠色 外形寸法(mm)奥行 詳細タイプ

          96,768円

          ( 106,445円 )
          1個 あり

          4日目

          198000.0114-3572ブラック405片面

          175,200円

          ( 192,720円 )
          1個 あり

          4日目

          3813900.0114-3575ブラック540両面

          171,600円

          ( 188,760円 )
          1個 あり

          4日目

          3813900.0114-3574シルバー540両面

          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました