(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アシックス 静電気帯電防止靴"ウィンジョブ[[R下]]CP30E"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アシックス 静電気帯電防止靴"ウィンジョブ[[R下]]CP30E"

通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【特長】・冬期における静電気帯電防止機能を向上させた靴ひもタイプです。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:人工皮革

型番

1271A003.001-22.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
色詳細
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
質量(g)
材質2
材質3
材質4
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
規格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1271A003.001-22.5

作業靴
JSAA規格品
短靴
なし
あり
ひも式
黒系
22.5
あり
ブラック×ブラック
4549957721126
103-6633
-
-
先芯:ガラス繊維強化樹脂
靴底:ゴム底
中敷き:合成樹脂製(E.V.A.)
37
3H
4H
JSAA A種認定

1個

10,800( 11,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冬期における静電気帯電防止機能を向上させた靴ひもタイプです。
【用途】
・静電気帯電防止靴。
【材質】
・甲被:人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:ゴム底
・中敷き:合成樹脂製(E.V.A.)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アシックス 静電気帯電防止靴"ウィンジョブ[[R下]]CP30E"の型番1271A003.001-22.5のページです。
型番1271A003.001-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アシックス 静電気帯電防止靴"ウィンジョブ[[R下]]CP30E"

アシックス 静電気帯電防止靴"ウィンジョブ[[R下]]CP30E"

    静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴

    静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴

      シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

      シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

        耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒

        耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒

          シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

          シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

            安全靴 AWシリーズ AW22

            安全靴 AWシリーズ AW22

              安全靴 シモンスター SS22黒

              安全靴 シモンスター SS22黒

                シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm

                シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm

                  セフティシューズ 85100

                  セフティシューズ 85100

                    メーカー アシックス シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン ジーベック
                    通常価格 10,800円 8,092円 10,141円 8,224円 12,039円 6,069円 7,777円 12,039円 4,747円
                    通常出荷日 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    足幅サイズ EEE - - - - - - - -
                    材質1 甲被:人工皮革 - - - - - - - -

                    アシックス 静電気帯電防止靴"ウィンジョブ[[R下]]CP30E"のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました