(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴CP205 REGULAR ブループリント/グレイシャーグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用靴CP205 REGULAR ブループリント/グレイシャーグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

【特長】・標準的なレギュラーウィズ(2E相当)設計のローカットベルトタイプです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 色詳細:
    ブループリント×グレイシャーグレー
  • 足幅サイズ:
    2E相当
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:合成繊維+人工皮革
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
  • 仕様1:
    インナーソール:取り替え式
  • 仕様2:
    JSAA規格A種 認定番号2004

型番

1271A001.400-24.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1271A001.400-24.0

1271A001.400-24.0

24
4549957721614
103-5036
39
5
6

1個

12,500( 13,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準的なレギュラーウィズ(2E相当)設計のローカットベルトタイプです。
・スタイリッシュなスニーカーデザインです。
・先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴CP205 REGULAR ブループリント/グレイシャーグレーの型番1271A001.400-24.0のページです。
型番1271A001.400-24.0に関する仕様情報を記載しております。

作業用靴CP205 REGULAR ブループリント/グレイシャーグレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました