(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バ-トル 作業服"8101シリーズ"長袖シャツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8105-5-M
バ-トル 作業服"8101シリーズ"長袖シャツ サギョウフク 8105-5-M シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,752円
税込単価
5,227円

【特長】・やや細身でスタイリッシュなシルエットです。・耐久性重視の高密度ツイル...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    600.000
  • 材質1:
    綿100%

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

型番

8105-5-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

8105-5-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品分類
色(系統)
季節
袖形状
仕様
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
色詳細
袖丈(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8105-5-M

8105-5-M

ワークシャツ
通年
長袖
男性用
M
108
45
シルバー
60
73
4988888134740
114-9841

2個

4,752( 5,227円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やや細身でスタイリッシュなシルエットです。
・耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。
・製品洗い加工により防縮性に優れています。
【材質】
・綿100%

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バ-トル 作業服"8101シリーズ"長袖シャツの型番8105-5-Mのページです。
型番8105-5-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バ-トル 作業服"8101シリーズ"長袖シャツ

バ-トル 作業服"8101シリーズ"長袖シャツ

    作業服8101シリーズ ジャケット

    作業服8101シリーズ ジャケット

      AZ-30640 レディース長袖ブルゾン

      AZ-30640 レディース長袖ブルゾン

        ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン M6479 上 M

        ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン M6479 上 M

          メーカー バートル バートル アイトス ミドリ安全
          通常価格 4,752円 4,988円 7,341円 6,578円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   6日目  
          質量(g) 600.000 610.000 - -
          材質1 綿100% 綿100% - -

          バ-トル 作業服"8101シリーズ"長袖シャツのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          8105-23-4L
          8105-23-5L
          8105-23-L
          8105-23-S
          8105-3-4L
          8105-5-S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品分類 色(系統) 季節 袖形状 仕様 サイズ 胸囲(cm) 肩幅(cm) 色詳細 袖丈(cm) 着丈(cm) JANコード トラスココード

          5,265円

          ( 5,792円 )
          2個 あり

          5日目

          ワークシャツ通年長袖男性用4L12653カーキ63814988888134863114-9853

          5,150円

          ( 5,665円 )
          2個 あり

          5日目

          ワークシャツ通年長袖男性用5L13255カーキ63814988888134870114-9854

          5,658円

          ( 6,224円 )
          2個 -

          12日目

          ワークシャツ通年長袖男性用L11247カーキ61754988888134832114-9850

          4,835円

          ( 5,319円 )
          2個 あり

          1日目

          ワークシャツ通年長袖男性用S10242カーキ57714988888134818114-9847

          5,336円

          ( 5,870円 )
          2個 あり

          5日目

          ワークシャツ通年長袖男性用4L12653ネイビー63814988888134702114-9838

          4,752円

          ( 5,227円 )
          2個 あり

          1日目

          ワークシャツ通年長袖男性用S10242シルバー57714988888134733114-9840

          オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました