(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服8101シリーズ ジャケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8101-5-L
作業服8101シリーズ ジャケット サギョウフク8101シリーズ ジャケット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,988円
税込単価
5,487円

【特長】・やや細身でスタイリッシュなシルエットです。・耐久性重視の高密度ツイル...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    610.000
  • 材質1:
    綿100%

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

型番

8101-5-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

8101-5-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品分類
色(系統)
季節
袖形状
仕様
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
色詳細
袖丈(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8101-5-L

8101-5-L

ジャケット
通年
長袖
男性用
L
114
47
シルバー
60
65
4988888134214
114-9817

4個

4,988( 5,487円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やや細身でスタイリッシュなシルエットです。
・耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。
・製品洗い加工により防縮性に優れています。

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業服8101シリーズ ジャケットの型番8101-5-Lのページです。
型番8101-5-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業服8101シリーズ ジャケット

作業服8101シリーズ ジャケット

    作業服8102シリーズ カーゴパンツ

    作業服8102シリーズ カーゴパンツ

      バ-トル 作業服"8101シリーズ"長袖シャツ

      バ-トル 作業服"8101シリーズ"長袖シャツ

        サワークロス ツータックスラックス        

        サワークロス ツータックスラックス        

          サワークロス 半袖シャツ          

          サワークロス 半袖シャツ          

            サワークロス ツータックラットズボン     

            サワークロス ツータックラットズボン     

              メーカー バートル バートル バートル ジーベック ジーベック ジーベック
              通常価格 4,988円 4,061円 4,752円 3,813円 3,828円 3,976円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目   5日目   5日目  
              質量(g) 610.000 600.000 600.000 - - -
              材質1 綿100% 綿100% 綿100% - - -

              作業服8101シリーズ ジャケットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              8101-23-LL
              8101-23-M
              8101-23-S
              8101-5-LL
              8101-5-M
              8101-5-S
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品分類 色(系統) 季節 袖形状 仕様 サイズ 胸囲(cm) 肩幅(cm) 色詳細 袖丈(cm) 着丈(cm) JANコード トラスココード

              4,988円

              ( 5,487円 )
              4個 あり

              1日目

              ジャケット通年長袖男性用LL11849キャメル61674988888134306114-9826

              4,988円

              ( 5,487円 )
              4個 あり

              1日目

              ジャケット通年長袖男性用M11045キャメル59634988888134283114-9824

              4,988円

              ( 5,487円 )
              4個 あり

              1日目

              ジャケット通年長袖男性用S10642キャメル57604988888134276114-9823

              5,266円

              ( 5,793円 )
              4個 あり

              1日目

              ジャケット通年長袖男性用LL11849シルバー61674988888134221114-9818

              4,988円

              ( 5,487円 )
              4個 あり

              1日目

              ジャケット通年長袖男性用M11045シルバー59634988888134207114-9816

              4,988円

              ( 5,487円 )
              4個 あり

              1日目

              ジャケット通年長袖男性用S10642シルバー57604988888134191114-9815

              オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました