(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電ベストボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電ベストボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,657円
税込単価
11,723円

【特長】・素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。・静電...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 幅×長さ(m):
    0.9×1.8
  • 厚さ(mm):
    3
  • トラスココード:
    114-5051
  • JANコード:
    4560191706311
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YD001

1個

10,657( 11,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。
・静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。
・放電による精密機器の破損を防ぎます。
【用途】
・工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電ベストボードの型番YD001のページです。
型番YD001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電ベストボード

導電ベストボード

    吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

    吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

      粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

      粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

        リフォームカーテンカーテンノミ

        リフォームカーテンカーテンノミ

          和気産業 養生シート

          和気産業 養生シート

            CHECKERS 敷板 スラブマット”

            CHECKERS 敷板 スラブマット”

              粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

              粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                養生用 吸着用シート

                養生用 吸着用シート

                  フェイスガード

                  フェイスガード

                    エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                    エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                      床養生シート プラベニソフト ロールタイプ

                      床養生シート プラベニソフト ロールタイプ

                        スーパージュライト

                        スーパージュライト

                          床養生材 床男ボード

                          床養生材 床男ボード

                            メーカー エムエフ ワタナベ工業 萩原工業 エムエフ 和気産業 CHECKERS 萩原工業 ワタナベ工業 エムエフ エムエフ 積水化学工業 エムエフ エムエフ
                            通常価格 10,657円 3,583円 17,339円 10,770円 3,058円 12,511円 15,761円 1,825円 6,455円 33,846円 24,201円 30,295円 851円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   4日目  
                            ブラック グレー その他 - - ブラック イエロー グレー 半透明 ブラック ブルー - -
                            幅×長さ(m) 0.9×1.8 - 1.8×50 - - - 1.8×50 - 1×30 1×10 0.9X10 - 0.72×1.7
                            厚さ(mm) 3 3 0.11 - - 16 0.11 3 - - 1.5 15<基材12+シボ3> 2.3
                            トラスココード 114-5051 - - - - - - - 785-0328 - - - -
                            JANコード 4560191706311 - - - - - - - 4560191709916 - - - -

                            導電ベストボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました