(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティーブーツSBHD-3119

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBHD-3119-NV-23.0CM
セーフティーブーツSBHD-3119 セーフティーブーツSBHD-3119

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・鋼製先芯のカバーありロングタイプです。・吸汗裏布で通気性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    本体:合成ゴム、天然ゴム
  • 材質2:
    先芯:鋼製

型番

SBHD-3119-NV-23.0CM 解除

Loading...

 
カタログを表示

SBHD-3119-NV-23.0CM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
靴丈(cm)
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
ふくらはぎ周り(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBHD-3119-NV-23.0CM

23
35
840
116-0261
36
3.5
4
410
4940833746194

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製先芯のカバーありロングタイプです。
・吸汗裏布で通気性に優れています。
【材質】
・本体:合成ゴム、天然ゴム
・先芯:鋼製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーブーツSBHD-3119 の型番SBHD-3119-NV-23.0CMのページです。
型番SBHD-3119-NV-23.0CMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティーブーツSBHD-3119

セーフティーブーツSBHD-3119

    セーフティーブーツSBHD-3118

    セーフティーブーツSBHD-3118

      セーフティーブーツSB-71RM

      セーフティーブーツSB-71RM

        ライトセーフティーワークス LSW-02

        ライトセーフティーワークス LSW-02

          ライトセーフティー LSB-54

          ライトセーフティー LSB-54

            長靴ザクタスZ-01白

            長靴ザクタスZ-01白

              長靴ハイブリーダーガード HB-500

              長靴ハイブリーダーガード HB-500

                メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム
                通常価格 4,930円 4,103円 5,593円 18,270円 7,893円 3,745円 5,572円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 その他規格
                形状 長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                耐油性 なし なし なし なし なし あり あり
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし

                セーフティーブーツSBHD-3119 のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SBHD-3119-NV-24.0CM
                SBHD-3119-NV-24.5CM
                SBHD-3119-NV-25.0CM
                SBHD-3119-NV-25.5CM
                SBHD-3119-NV-26.0CM
                SBHD-3119-NV-26.5CM
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                靴丈(cm) 質量(g) トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ ふくらはぎ周り(mm) JANコード

                4,930円

                ( 5,423円 )
                1個 あり

                4日目

                2436900116-0263384.554104940833746187

                4,930円

                ( 5,423円 )
                1個 あり

                1日目

                24.536920116-026438.555.54164940833746118

                4,930円

                ( 5,423円 )
                1個 あり

                1日目

                2536950116-0265395.564214940833746125

                4,930円

                ( 5,423円 )
                1個 あり

                1日目

                25.537970116-0266406.574254940833746132

                5,000円

                ( 5,500円 )
                1個 あり

                1日目

                2637990116-02674177.54294940833746149

                4,930円

                ( 5,423円 )
                1個 あり

                1日目

                26.5371010116-026841.57.584324940833746156

                長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました