(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトセーフティー LSB-54

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LSB-54-245
ライトセーフティー LSB-54 ライトセーフティー LSB-54

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,893円
税込単価
8,682円

【特長】・樹脂先芯の超軽量カバーありタイプです。・ダブルラッセルメッシュで通気...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    本体:天然ゴム、合成ゴム
  • 材質2:
    先芯:樹脂

型番

LSB-54-245 解除

Loading...

 
カタログを表示

LSB-54-245 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
靴丈(cm)
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
ふくらはぎ周り(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSB-54-245

24.5
38
690
116-0072
38.5
5
5.5
400
4940833487547

1個

7,893( 8,682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂先芯の超軽量カバーありタイプです。
・ダブルラッセルメッシュで通気性・クッション性に優れています。
【材質】
・本体:天然ゴム、合成ゴム
・先芯:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトセーフティー LSB-54 の型番LSB-54-245のページです。
型番LSB-54-245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトセーフティー LSB-54

ライトセーフティー LSB-54

    セーフティーブーツSB-71RM

    セーフティーブーツSB-71RM

      ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

      ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

        作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

        作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

          ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

          ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

            セーフティーブーツSBHD-3119

            セーフティーブーツSBHD-3119

              メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 福山ゴム工業 トラスコ中山 ミドリ安全 弘進ゴム
              通常価格 7,893円 5,593円 4,890円 6,099円 6,149円 4,930円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴
              規格 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し
              形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
              耐油性 なし なし - あり なし なし
              静電気帯電防止機能 なし なし - あり なし なし

              ライトセーフティー LSB-54 のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              LSB-54-240
              LSB-54-250
              LSB-54-255
              LSB-54-260
              LSB-54-265
              LSB-54-270
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              靴丈(cm) 質量(g) トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ ふくらはぎ周り(mm) JANコード

              7,893円

              ( 8,682円 )
              1個 あり

              1日目

              2438670116-0071384.553934940833487530

              7,893円

              ( 8,682円 )
              1個 あり

              1日目

              2538710116-0073395.564064940833487554

              7,893円

              ( 8,682円 )
              1個 あり

              1日目

              25.539740116-0074406.574134940833487561

              8,860円

              ( 9,746円 )
              1個 あり

              2日目

              2639760116-00754177.54194940833487578

              8,860円

              ( 9,746円 )
              1個 あり

              1日目

              26.539780116-007641.57.584254940833487585

              7,893円

              ( 8,682円 )
              1個 あり

              2日目

              2740810116-00774288.54334940833487592

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました