(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトセーフティーワークス LSW-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトセーフティーワークス LSW-01

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,184円 ~ 22,975円
税込価格
21,102円 ~ 25,273円

【特長】・鋼製先芯の超軽量・防寒タイプです。・防滑ソールですべりにくいです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    本体:合成ゴム、天然ゴム
  • 材質2:
    先芯:鋼製

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
靴丈(cm)
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
ふくらはぎ周り(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
34
840
116-0120
38
4.5
5
446
4940833551118

1個

19,184( 21,102円 )

1日目

24.5
34
860
116-0121
38.5
5
5.5
450
4940833551125

1個

19,184( 21,102円 )

1日目

25
34
890
116-0122
39
5.5
6
450
4940833551132

1個

19,184( 21,102円 )

1日目

25.5
35
910
116-0123
40
6.5
7
456
4940833551149

1個

22,975( 25,273円 )

1日目

26
35
930
116-0124
41
7
7.5
463
4940833551156

1個

19,184( 21,102円 )

4日目

27
36
960
116-0125
42
8
8.5
468
4940833551163

1個

19,184( 21,102円 )

1日目

28
36
980
116-0126
44
9
9.5
479
4940833551170

1個

22,975( 25,273円 )

1日目

29
37
1010
116-0127
45
10.5
11
504
4940833551187

1個

19,184( 21,102円 )

1日目

30
37
1030
116-0128
47
11.5
12
505
4940833551194

1個

19,184( 21,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製先芯の超軽量・防寒タイプです。
・防滑ソールですべりにくいです。
・アルミ蒸着+ウレタン裏で防寒タイプ最大級の暖かさです。(メーカー比)
【材質】
・本体:合成ゴム、天然ゴム
・先芯:鋼製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトセーフティーワークス LSW-01

ライトセーフティーワークス LSW-01

    超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ブラック

    超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ブラック

      ガロア 5 ネイビー

      ガロア 5 ネイビー

        メーカー 弘進ゴム ミドリ安全 福山ゴム工業
        通常価格 19,184円 10,341円 3,226円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~  
        商品タイプ 作業靴 - 作業靴
        規格 規格無し - 規格無し
        形状 長靴 - 長靴
        耐油性 なし - あり
        静電気帯電防止機能 なし - なし

        ライトセーフティーワークス LSW-01 のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました