(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長靴ザクタスZ-01白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-01-W-245
長靴ザクタスZ-01白 ナガグツザクタスZ-01シロ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,745円
税込単価
4,120円

【特長】・PVC製長靴のロング丈スタンダードタイプです。・耐油ソール・アッパー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    本体:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 規格詳細:
    抗菌(SIAA認定)

型番

Z-01-W-245 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番甲材/底材靴丈(cm)サイズ(cm)カラー仕様
Z-01-W-240PVC/PVC39.524.0抗菌・防カビ配合
耐油配合
Z-01-W-245PVC/PVC39.524.5抗菌・防カビ配合
耐油配合
Z-01-W-250PVC/PVC40.525.0抗菌・防カビ配合
耐油配合
Z-01-W-255PVC/PVC40.525.5抗菌・防カビ配合
耐油配合
Z-01-W-260PVC/PVC41.526.0抗菌・防カビ配合
耐油配合
Z-01-W-265PVC/PVC43.526.5抗菌・防カビ配合
耐油配合
Z-01-W-270PVC/PVC43.527.0抗菌・防カビ配合
耐油配合
Z-01-W-280PVC/PVC4428.0抗菌・防カビ配合
耐油配合
Z-01-W-290PVC/PVC4429.0抗菌・防カビ配合
耐油配合
商品情報を表示

Z-01-W-245 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
靴丈(cm)
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
ふくらはぎ周り(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-01-W-245

24.5
39.5
750
116-0356
38.5
5
5.5
418
4940833000210

1個

3,745( 4,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC製長靴のロング丈スタンダードタイプです。
・耐油ソール・アッパーで油に強いです。
・抗菌仕様で衛生的です。
・日本製で安心安全です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長靴ザクタスZ-01白の型番Z-01-W-245のページです。
型番Z-01-W-245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長靴ザクタスZ-01白

長靴ザクタスZ-01白

    長靴ゾナG3白

    長靴ゾナG3白

      長靴ゾナG5白

      長靴ゾナG5白

        長靴ハイブリーダーガード HB-500

        長靴ハイブリーダーガード HB-500

          セーフティーブーツSBHD-3119

          セーフティーブーツSBHD-3119

            耐油長靴 黒

            耐油長靴 黒

              耐油長靴ロングタイプ 白

              耐油長靴ロングタイプ 白

                メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム おたふく手袋 おたふく手袋
                通常価格 3,745円 2,895円 3,604円 5,572円 4,930円 3,409円 4,071円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                規格 その他規格 その他規格 その他規格 その他規格 規格無し - 規格無し
                形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                耐油性 あり あり あり あり なし あり あり
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし - なし

                長靴ザクタスZ-01白のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                工場内人員や設備に対する消耗品として購入
                評価 5.0満足度:5.02021/02/18
                消耗品として以前から型番:Z-01-W-270を愛用しています。安心・安全を鑑み過去の利用実績に過不及ない満足感を得た商品に関しては同じもので置換することにしているため今回もリピート購入しました。費用対効果を含め相応の満足をしています。サイトに関しては、現状のMY部品表に付加機能が追加され、様々な履歴検索に自由度が増せばと思います。(例えば直近の複数購入品や定期購入品等々を優先的に瞬時に閲覧可能にする等)今後、さらなる汎用的な使い勝手向上が成されると大変有難いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                Z-01-W-240
                Z-01-W-250
                Z-01-W-255
                Z-01-W-260
                Z-01-W-265
                Z-01-W-270
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                靴丈(cm) 質量(g) トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ ふくらはぎ周り(mm) JANコード

                3,745円

                ( 4,120円 )
                1個 あり

                4日目

                2439.5750116-0355384.554124940833000289

                4,046円

                ( 4,451円 )
                1個 あり

                1日目

                2540.5750116-0357395.564234940833000227

                3,745円

                ( 4,120円 )
                1個 あり

                1日目

                25.540.5800116-0358406.574294940833000234

                4,046円

                ( 4,451円 )
                1個 あり

                1日目

                2641.5840116-03594177.54344940833000241

                3,745円

                ( 4,120円 )
                1個 あり

                1日目

                26.543.5900116-036041.57.584464940833000296

                4,046円

                ( 4,451円 )
                1個 あり

                1日目

                2743.5900116-03614288.54464940833000258

                長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました