(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティーブーツSBHD-3118

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBHD-3118-NV-24.5CM
セーフティーブーツSBHD-3118 セーフティーブーツSBHD-3118

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,103円
税込単価
4,513円

【特長】・鋼製先芯のカバーありショートタイプです。・吸汗裏布で通気性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    本体:合成ゴム、天然ゴム
  • 材質2:
    先芯:鋼製

型番

SBHD-3118-NV-24.5CM 解除

Loading...

 
カタログを表示

SBHD-3118-NV-24.5CM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
靴丈(cm)
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
ふくらはぎ周り(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBHD-3118-NV-24.5CM

24.5
25.0
790
116-0249
38.5
5
5.5
368
4940833745913

1個

4,103( 4,513円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製先芯のカバーありショートタイプです。
・吸汗裏布で通気性に優れています。
【材質】
・本体:合成ゴム、天然ゴム
・先芯:鋼製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーブーツSBHD-3118 の型番SBHD-3118-NV-24.5CMのページです。
型番SBHD-3118-NV-24.5CMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティーブーツSBHD-3118

セーフティーブーツSBHD-3118

    セーフティーブーツSBHD-3119

    セーフティーブーツSBHD-3119

      セーフティーブーツSB-71RM

      セーフティーブーツSB-71RM

        ライトセーフティー LSB-54

        ライトセーフティー LSB-54

          安全長靴(ショートタイプ) MPB-185

          安全長靴(ショートタイプ) MPB-185

            ミドリ安全 安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 L

            ミドリ安全 安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 L

              K-WORK SB-20 迷彩安全ショートブーツ L

              K-WORK SB-20 迷彩安全ショートブーツ L

                K-WORK SB-20 迷彩安全ショートブーツ XL

                K-WORK SB-20 迷彩安全ショートブーツ XL

                  作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

                  作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

                    メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全 K-WORK K-WORK トラスコ中山
                    通常価格 4,103円 4,930円 5,593円 7,893円 3,793円 3,793円 3,774円 3,774円 6,099円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目   4日目   4日目   1日目~  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - - - 作業靴
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - - - 規格無し
                    形状 半長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 - - - 長靴
                    耐油性 なし なし なし なし - - - - あり
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - - - - あり

                    セーフティーブーツSBHD-3118 のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SBHD-3118-NV-25.0CM
                    SBHD-3118-NV-25.5CM
                    SBHD-3118-NV-26.0CM
                    SBHD-3118-NV-26.5CM
                    SBHD-3118-NV-27.0CM
                    SBHD-3118-NV-28.0CM
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    靴丈(cm) 質量(g) トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ ふくらはぎ周り(mm) JANコード

                    4,162円

                    ( 4,578円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2525.0810116-0250395.563764940833745920

                    4,103円

                    ( 4,513円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    25.526.0840116-0251406.573834940833745937

                    4,162円

                    ( 4,578円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2626.0860116-02524177.53844940833745944

                    4,103円

                    ( 4,513円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    26.526.0880116-025341.57.583924940833745951

                    4,103円

                    ( 4,513円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2727.0910116-02544288.54034940833745968

                    4,103円

                    ( 4,513円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2827.0930116-02554499.54064940833745975

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました