(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティーブーツSB-71RM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティーブーツSB-71RM

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,593円 ~ 6,000円
税込価格
6,152円 ~ 6,600円

【特長】・鋼製先芯の踏抜き防止タイプです。・ハニカムメッシュで通気性・クッショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    本体:天然ゴム、合成ゴム
  • 材質2:
    先芯:鋼製

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
靴丈(cm)
寸法(cm)
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
ふくらはぎ周り(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
28.0~28.5
1060
116-0182
44
9
9.5
467
4940833566068

1個

5,593( 6,152円 )

1日目

39
29.0~29.5
1090
116-0183
45
10.5
11
467
4940833566075

1個

5,593( 6,152円 )

1日目

40
30.0~30.5
1120
116-0185
47
11.5
12
467
4940833566082

1個

5,593( 6,152円 )

1日目

37
26.0~26.5
1010
116-0180
41
7
7.5
446
4940833566044

1個

5,593( 6,152円 )

1日目

38
27.0~27.5
1040
116-0181
42
8
8.5
463
4940833566051

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

36
25.0~25.5
980
116-0179
38.5
5.5
6
437
4940833566037

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

36
24.0~24.5
960
116-0178
38
5
5
431
4940833566020

1個

5,593( 6,152円 )

1日目

35
23.0~23.5
930
116-0177
35
3.5
4
425
4940833566013

1個

5,593( 6,152円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製先芯の踏抜き防止タイプです。
・ハニカムメッシュで通気性・クッション性に優れています。
【材質】
・本体:天然ゴム、合成ゴム
・先芯:鋼製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティーブーツSB-71RM

セーフティーブーツSB-71RM

    セーフティーブーツSBHD-3118

    セーフティーブーツSBHD-3118

      セーフティーブーツSBHD-3119

      セーフティーブーツSBHD-3119

        ライトセーフティー LSB-54

        ライトセーフティー LSB-54

          安全長靴 NW1000 スーパー ホワイト

          安全長靴 NW1000 スーパー ホワイト

            長靴ハイブリーダーガード HB-500

            長靴ハイブリーダーガード HB-500

              耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

              耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

                ライトセーフティーワークス LSW-02

                ライトセーフティーワークス LSW-02

                  ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ブラック

                  ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ブラック

                    丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm

                    丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm

                      メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム ミドリ安全 弘進ゴム ジャパン・パルム 弘進ゴム ミドリ安全 丸五
                      通常価格 5,593円 4,103円 4,930円 7,893円 8,113円 5,572円 4,196円 18,270円 11,379円 5,268円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                      商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴 -
                      規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し -
                      形状 長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 -
                      耐油性 なし なし なし なし あり あり あり なし あり -
                      静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし -

                      セーフティーブーツSB-71RM のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました