(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取替え式防じんマスク(吸気補助具付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取替え式防じんマスク(吸気補助具付)

通常価格(税別)
31,065円
税込価格
34,172円

【特長】・息苦しさを軽減できます。・送風により隙間からの粉じんの侵入を抑制し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL2
  • 粒子捕集効率(%):
    95.0以上
  • 横(mm):
    105
  • 吸気抵抗(Pa):
    160以下
  • 縦(mm):
    135
  • 排気抵抗(Pa):
    80以下
  • 質量(g):
    434.000
  • 材質1:
    マスク:ポリプロピレン
  • 材質2:
    面体ゴム:シリコン
  • 適合ろ過材:
    NMF-880(RL2)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
195-6128
4984013103117

1個

31,065( 34,172円 )

1日目

M
125-8766
4984013103100

1個

31,065( 34,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・息苦しさを軽減できます。
・送風により隙間からの粉じんの侵入を抑制し、高い防護性能を発揮します。
・高性能メカニカルフィルターを採用しています。
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適です。
【用途】
・一般粉じん作業。
・溶接作業。
【材質】
・マスク:ポリプロピレン
・面体ゴム:シリコン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取替え式防じんマスク(吸気補助具付)

取替え式防じんマスク(吸気補助具付)

    取替式防じんマスク TMK76U2T

    取替式防じんマスク TMK76U2T

      取替え式防じんマスク DR165N3

      取替え式防じんマスク DR165N3

        防じんマスク DR33L・フィルターL

        防じんマスク DR33L・フィルターL

          取替式防じんマスク

          取替式防じんマスク

            メーカー 山本光学 トラスコ中山 重松製作所 アズワン 重松製作所
            通常価格 31,065円 3,957円 29,574円 650円 2,885円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  
            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体
            商品用途 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん -
            規格 RL2 RL2 - - -
            粒子捕集効率(%) 95.0以上 - - - -
            横(mm) 105 - - - -

            取替え式防じんマスク(吸気補助具付) のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました