(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じん・防毒マスク TW01S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TW01S-BK-L
防じん・防毒マスク TW01S ボウジン ボウドクマスクTW01S

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,199円 2,151円
税込単価
2,419円 2,366円

【特長】・TW01SCのフィットチェッカーなしタイプです。・マスクひとつで防じ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    TN
  • 詳細タイプ:
    防じん・防毒兼用マスク
  • 適合吸収缶:
    Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV
  • 適合ろ過材:
    Y3、T2、X1
  • 質量(g):
    85
  • 材質1:
    接顔部:Si(シリコーンゴム)
  • 吸気抵抗(Pa):
    50
  • 排気抵抗(Pa):
    70
  • 国家検定合格番号:
    防毒マスク:第TN529号、防じんマスク:Y3フィルタ使用時 第749号、T2フィルタ使用時 第TM676号、X1フィルタ使用時 第TM677号

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルタは別売です。

型番

TW01S-BK-L 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

TW01S-BK-Lの仕様・寸法情報

商品タイプマスク本体商品用途防毒
規格TN詳細タイプ防じん・防毒兼用マスク
サイズLJANコード4959382119120
トラスココード115-1003横(mm)104
縦(mm)127適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV
適合ろ過材Y3、T2、X1質量(g)85
材質1接顔部:Si(シリコーンゴム)ブラック
吸気抵抗(Pa)50排気抵抗(Pa)70
国家検定合格番号防毒マスク:第TN529号、防じんマスク:Y3フィルタ使用時 第749号、T2フィルタ使用時 第TM676号、X1フィルタ使用時 第TM677号 - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW01S-BK-L

L
4959382119120
115-1003
104
127
ブラック

5個

2,199円

2,151

( 2,366円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TW01SCのフィットチェッカーなしタイプです。
・マスクひとつで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
・フィルタ・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
【用途】
・グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルタは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん・防毒マスク TW01S の型番TW01S-BK-Lのページです。
型番TW01S-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じん・防毒マスク TW01S

防じん・防毒マスク TW01S

    防毒マスク・防じんマスク

    防毒マスク・防じんマスク

      直結式小型防毒マスク GM76

      直結式小型防毒マスク GM76

        防毒マスク(低濃度用) GM76-s

        防毒マスク(低濃度用) GM76-s

          防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

          防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

            防毒マスク GM76-S 本体

            防毒マスク GM76-S 本体

              防毒マスク(低濃度用) GM28S

              防毒マスク(低濃度用) GM28S

                防毒マスク GM76-S 1個

                防毒マスク GM76-S 1個

                  シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                  シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                    三商 防毒マスク GM28S

                    三商 防毒マスク GM28S

                      防毒マスク GM70D

                      防毒マスク GM70D

                        防毒マスク面体 7700J

                        防毒マスク面体 7700J

                          防毒マスク(低濃度用) GM70D

                          防毒マスク(低濃度用) GM70D

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 ケニス アズワン 東京硝子器械 ケニス 三商 重松製作所 三商 東京硝子器械 スリーエムジャパン ケニス
                            通常価格 2,199円 2,757円 2,526円 2,523円 2,420円 2,430円 2,969円 2,295円 4,377円 2,652円 3,630円 3,341円 4,058円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   9日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 - - マスク本体 -
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 - 防毒 防毒 - - 防毒 - - 防毒 -
                            規格 TN TN - - TN - - - TN - - TN -
                            詳細タイプ 防じん・防毒兼用マスク 防じん・防毒兼用マスク - - - - - - - - - - -
                            適合吸収缶 Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3/MX - - - - - - - - - - -

                            防じん・防毒マスク TW01S のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            有機溶剤使用職場で使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/16
                            社内で有機溶剤を使用する職場で使用しています。職場では十分な換気、排気をしていますが、より安全性向上の為にこの防じん・防毒マスクと防じん・防毒マスク吸収缶との組み合わせで使用しています。特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/30
                            防毒マスクと防塵マスクの両対応になっている点に惹かれて購入しました。機能的には普通のマスクですが、軽くていいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TW01S-BK-M
                            TW01S-BK-S
                            TW01S-WH-L
                            TW01S-WH-M
                            TW01S-WH-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm)

                            2,382円

                            ( 2,620円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            M4959382119113115-1001100118ブラック

                            2,199円

                            ( 2,419円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            S4959382119106115-100097115ブラック

                            2,199円

                            ( 2,419円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            L4959382119229115-0999104127ホワイト

                            2,199円

                            ( 2,419円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            M4959382119212115-0998100118ホワイト

                            2,199円

                            ( 2,419円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            S4959382119205124-515397115ホワイト
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト