(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TWシリーズ用防じん機能付き吸収缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TWシリーズ用防じん機能付き吸収缶

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
519円 ~ 2,008円
税込価格
571円 ~ 2,209円

【特長】・印を合わせ、右に60°ひねるだけで、確実に取付けられるツイストタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 規格:
    TN
  • その他:
    オプション
  • 対象ガス:
    有機ガス
  • 最高許容透過濃度(ppm):
    5
  • 試験濃度(%):
    0.03
  • 規格値(分以上):
    50
  • 試験ガス:
    シクロヘキサン

(i)ご注意

  • 有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばくろ限界の10倍以下)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
トラスココード
粒子捕集効率(%)
国家検定区分
質量(g)
破過時間(分)
通気抵抗(Pa)
国家検定合格番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TW099、TW088、TW022Sd、TW08SFII、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
4959382013510
115-1017
81
S1
85
250
-
TN502

5個

535( 589円 )

1日目

TWシリーズ(TW02S、TW022Sd、TW08SF、TW088、TW099)
4959382013657
117-0035
99.9
L3
85
70
-
TN528

5個

2,008( 2,209円 )

4日目

TWシリーズ(TW01S、TW01SC、TW02S、TW022Sd、TW08SF、TW088、TW099)
4959382013503
115-1018
81
S1
60
100
5
TN501

5個

519( 571円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・印を合わせ、右に60°ひねるだけで、確実に取付けられるツイストタイプです。
・防じん機能付き有機ガス用吸収缶です。
・防じん機能付きなので粉じんにも対応しています。(XS/OV、TS/OVは、オイルミスト等が混在する環境では使用できません。)
【用途】
・塗装作業などに。
・有機溶剤作業用

(i)ご注意

  • 有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばくろ限界の10倍以下)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TWシリーズ用防じん機能付き吸収缶

TWシリーズ用防じん機能付き吸収缶

    直結式小型吸収缶 吸収缶

    直結式小型吸収缶 吸収缶

      吸収缶 KGC-70型

      吸収缶 KGC-70型

        CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

        CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

          防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

          防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

            吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

            吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

              直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

              直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

                防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用

                防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用

                  メーカー 重松製作所 重松製作所 興研 重松製作所 アズワン 興研 重松製作所 アズワン
                  通常価格 519円 455円 1,932円 3,829円 450円 325円 477円 440円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ
                  規格 TN - - - - - - -
                  その他 オプション - - - - - - -
                  対象ガス 有機ガス - - - - - - -
                  最高許容透過濃度(ppm) 5 - - - - - - -

                  TWシリーズ用防じん機能付き吸収缶のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                  塗装
                  評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                  従来のはめ込む方式ではなくネジ込み式になっています。
                  特に取り付けミスの心配もなくいい商品だと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  塗装用の防塵防毒マスク用として
                  評価 5.0満足度:5.02019/11/05
                  重松TWシリーズは手軽な交換、様々なフィルタを使えるのがメリットです。他の商品との比較はできませんが、しっかりとカットされてる感じはあり、また使用後を見ると、フィルタもしっかりと機能しています。

                  しかし、この手のものはやはり気づくと限界が来ます。その時にストックでは無く新しいモノをサっと手に入れることができる。そのメリットを生かすmisumiのサービスとの相性は抜群です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました