(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防毒・防じんマスクTW099

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TW099-M
防毒・防じんマスクTW099 ボウドク ボウジンマスクTW099

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,845円
税込単価
29,530円

【特長】・ひとつの面体で防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    TN
  • 詳細タイプ:
    防じん・防毒兼用マスク
  • タイプ:
    全面形
  • 適合吸収缶:
    Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3+/OV、XPL3/MX
  • 適合ろ過材:
    T4、T3+、X3+、X3
  • 質量(g):
    370.000
  • 材質1:
    接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 吸気抵抗(Pa):
    35
  • 排気抵抗(Pa):
    70
  • 国家検定合格番号:
    防毒マスク面体:第TN520号、防じんマスク面体+フィルタ:T4 第TM690号、T3+ 第TM667号、X3+ 第TM666号、X3 第TM689号

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルタは別売です。

型番

TW099-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

TW099-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW099-M

M
4959382118444
115-0985
151
196

1個

26,845( 29,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひとつの面体で防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
・左右も広く視界が良好です。
・傷つきにくく、曇りにくいアイピースです。
・フード付き防護服と併用してもフードが視界を妨げにくく、テーピングが簡単にできる形状です。
・370g以下と軽量です。
・新設計のアイピースで視野が拡大されます。
・伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
【用途】
・石綿作業からダイオキシン類対策まで、幅広い作業に。
【材質】
・接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルタは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒・防じんマスクTW099の型番TW099-Mのページです。
型番TW099-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防毒・防じんマスクTW099

防毒・防じんマスクTW099

    アズワン 防毒マスク GM185-1

    アズワン 防毒マスク GM185-1

      防毒マスク・防じんマスク

      防毒マスク・防じんマスク

        防じん・防毒マスク TW01S

        防じん・防毒マスク TW01S

          直結式小型防毒マスク 全面形面体

          直結式小型防毒マスク 全面形面体

            防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

            防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

              シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

              シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-5

                エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-5

                  防じん・防毒マスク 全面形面体

                  防じん・防毒マスク 全面形面体

                    防じん・防毒マスク TW01SC

                    防じん・防毒マスク TW01SC

                      防毒マスク GM82SF

                      防毒マスク GM82SF

                        エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型

                        エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型

                          東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

                          東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

                            メーカー 重松製作所 アズワン 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン 重松製作所 エスコ 重松製作所 重松製作所 アズワン 興研 東京硝子器械
                            通常価格 26,845円 17,500円 2,757円 2,199円 15,988円 5,570円 4,377円 16,360円 15,234円 2,200円 7,360円 27,487円 31,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   8日目   9日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 取替式防じん 防毒 防毒 -
                            規格 TN TN TN TN - TN TN - TN - TN JIS -
                            詳細タイプ 防じん・防毒兼用マスク - 防じん・防毒兼用マスク 防じん・防毒兼用マスク 全面形面体 - - - 防じん・防毒兼用マスク - - - -
                            タイプ 全面形 - - - - - - - - - - - -

                            防毒・防じんマスクTW099のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TW099-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm)

                            26,845円

                            ( 29,530円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L4959382118451115-0986165203

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました