(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン2層底安全半長靴AW44

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AW44BK-24.0
ウレタン2層底安全半長靴AW44 ウレタン2ソウソコアンゼンハンナガグツAW44

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,379円
税込単価
12,517円

【特長】・2層ウレタン底です。・ワイド設計で足あたりを軽減しました。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格詳細:
    JIST8101CI/S/P1合格
  • 先芯素材:
    ワイドACM樹脂
  • 靴底素材:
    発泡ポリウレタン2層
  • 甲被素材:
    牛革(型押ソフト)
  • 中敷タイプ:
    カップインソール

型番

AW44BK-24.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

AW44BK-24.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW44BK-24.0

24
4957520166715
114-1847
920
38
5 1/2
6.5

1個

11,379( 12,517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2層ウレタン底です。
・ワイド設計で足あたりを軽減しました。
【用途】
・製造業、建築業、鉱業、運送業などに。
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)
・先芯:ワイドACM樹脂
・靴底:発泡ポリウレタン2層底
・中敷:カップインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン2層底安全半長靴AW44の型番AW44BK-24.0のページです。
型番AW44BK-24.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン2層底安全半長靴AW44

ウレタン2層底安全半長靴AW44

    安全靴(半長靴)

    安全靴(半長靴)

      安全靴 AWシリーズ AW44

      安全靴 AWシリーズ AW44

        安全靴甲プロ付 長編上靴(25/28cm)

        安全靴甲プロ付 長編上靴(25/28cm)

          安全靴(長編靴)

          安全靴(長編靴)

            安全靴(接着剤圧着底仕様) AS24

            安全靴(接着剤圧着底仕様) AS24

              静電安全靴 半長靴 ECO44 黒

              静電安全靴 半長靴 ECO44 黒

                メーカー シモン ユニット シモン シモン ユニット シモン シモン
                通常価格 11,005円 14,654円 9,951円 10,328円 14,413円 8,987円 13,970円
                通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   1日目   9日目   1日目~   5日目  
                商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                形状 半長靴 半長靴 長編上靴 長編上靴 長編上靴 半長靴 半長靴
                耐油性 なし なし - - あり あり あり
                静電気帯電防止機能 なし なし - - なし なし あり

                ウレタン2層底安全半長靴AW44のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                AW44BK-23.5
                AW44BK-24.5
                AW44BK-25.0
                AW44BK-25.5
                AW44BK-26.0
                AW44BK-26.5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

                11,379円

                ( 12,517円 )
                1個 あり

                1日目

                23.54957520166708114-184691037-3856

                11,005円

                ( 12,106円 )
                1個 あり

                1日目

                24.54957520166722114-18499403967

                11,005円

                ( 12,106円 )
                1個 あり

                1日目

                254957520166739114-185096039-406 1/27.5

                11,005円

                ( 12,106円 )
                1個 あり

                2日目

                25.54957520166746114-18519804078

                11,005円

                ( 12,106円 )
                1個 あり

                1日目

                264957520166753114-18521000417 1/28.5

                11,005円

                ( 12,106円 )
                1個 あり

                1日目

                26.54957520166760114-1853102041-4289

                長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました