(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

INFIELD セーフティグラス"FLEXOR PLUS"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

INFIELD セーフティグラス"FLEXOR PLUS"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,179円
税込単価
2,397円

【特長】・ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。・フレームに靱性があ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • テンプルカラー:
    ライトグレー/ターコイズブルー
  • ノーズパッド:
  • レンズ色:
    クリア
  • 高さ(mm):
    42.5
  • 幅(mm):
    132.2
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • JANコード:
    4260068692692
  • 質量(g):
    24.000
  • トラスココード:
    116-2924
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー

型番

9022 155 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9022 155

9022 155

5個

2,179( 2,397円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。
・フレームに靱性があり大きくしなるため、衝撃に強く壊れにくいです。
・テンプルにソフトラバーを使用しており抜群のフィット感でズレ落ちません。
・ノーズパッドが調整可能です。
・非常に軽く快適に使用できます。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

INFIELD セーフティグラス"FLEXOR PLUS"の型番9022 155のページです。
型番9022 155に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

INFIELD セーフティグラス"FLEXOR PLUS"

INFIELD セーフティグラス"FLEXOR PLUS"

    DUKE サングラス エルバランス スモーク

    DUKE サングラス エルバランス スモーク

      二眼型保護めがね YX-510

      二眼型保護めがね YX-510

        二眼型セーフティグラス TSG-814

        二眼型セーフティグラス TSG-814

          二眼型保護メガネハードグラスHG-3

          二眼型保護メガネハードグラスHG-3

            INFIELD セーフティグラス"VICTOR"

            INFIELD セーフティグラス"VICTOR"

              保護メガネ PR278

              保護メガネ PR278

                TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)

                TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)

                  UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

                  UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

                    ライトフィット二眼型セーフティグラス

                    ライトフィット二眼型セーフティグラス

                      TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                      TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                        軽作業用メガネ NY-3

                        軽作業用メガネ NY-3

                          二眼型セーフティグラス TSG-108

                          二眼型セーフティグラス TSG-108

                            メーカー INFIELD SAFETY DUKE 山本光学 トラスコ中山 TJMデザインタジマツール INFIELD SAFETY スリーエムジャパン トラスコ中山 UVEX トラスコ中山 トラスコ中山 日本光器製作所 トラスコ中山
                            通常価格 2,179円 1,572円 924円 924円 2,591円 1,896円 3,968円 1,421円 13,906円 1,569円 1,104円 1,665円 974円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目~  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                            用途 防塵 遮光 - 防塵 - 防塵 - 防塵 遮光 - 防塵 - 防塵
                            規格 EN - - ANSI - EN ANSI ANSI EN - ANSI - ANSI
                            曇り止め - - - -
                            UVカット

                            INFIELD セーフティグラス"FLEXOR PLUS"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました