(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

INFIELD セーフティグラス“MILOR”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

INFIELD セーフティグラス“MILOR”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,178円
税込単価
3,496円

【特長】・ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。・脱着可能な肌触りの...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • テンプルカラー:
    ブルー/グレー
  • レンズ色:
    クリア
  • 角度調整:
  • 高さ(mm):
    48
  • 幅(mm):
    152
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • JANコード:
    4260068692982
  • 質量(g):
    35.000
  • トラスココード:
    116-2955
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー

型番

9232 155 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9232 155

5個

3,178( 3,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。
・脱着可能な肌触りの良いクッションパッド付きのガスケットが付属しており、粉じんや埃から目を保護します。
・テンプルにソフトラバーを使用しておりズレ落ちません。
・レンズは左右独立して角度調整が可能です。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

INFIELD セーフティグラス“MILOR”の型番9232 155のページです。
型番9232 155に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

INFIELD セーフティグラス“MILOR”

INFIELD セーフティグラス“MILOR”

    密閉式スコープゴーグル GL-73TBETC

    密閉式スコープゴーグル GL-73TBETC

      保護ゴーグル 207FC

      保護ゴーグル 207FC

        UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

        UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

          ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

          ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

            ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

            ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

              軽作業用メガネ NY-3

              軽作業用メガネ NY-3

                ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-2 中 MPCレンズ

                ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-2 中 MPCレンズ

                  UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)

                  UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)

                    安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

                    安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

                      ワイドビューセーフティゴーグル(ヘルメット取付式)

                      ワイドビューセーフティゴーグル(ヘルメット取付式)

                        セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

                        セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

                          メーカー INFIELD SAFETY トーアボージン 日本光器製作所 UVEX ミドリ安全 ミドリ安全 日本光器製作所 ミドリ安全 UVEX UVEX トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 3,178円 2,331円 1,542円 872円 4,500円 3,621円 1,665円 5,000円 1,221円 4,130円 4,570円 2,221円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   6日目   2日目   3日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          形状 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル その他 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ その他 - ゴーグル ゴーグル
                          用途 防塵 - - - 防塵 防塵 - 防塵 - - 防塵 防塵
                          規格 EN - - - JIS JIS / ANSI - JIS - - - -
                          曇り止め - - - -
                          UVカット - - - -

                          INFIELD セーフティグラス“MILOR”のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました