(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.170F-WH
トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ) ヘルメット(アメリカンタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,916円
税込単価
2,108円

【特長】・軽量とフィット感を追求した人気モデルです。・ほこりが付きにくい帯電防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    364
  • 頭囲(cm):
    53~61

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

NO.170F-WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.170F-WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.170F-WH

ホワイト
-
4962087100744
103-1811

3個

1,916( 2,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量とフィット感を追求した人気モデルです。
・ほこりが付きにくい帯電防止処理を行っています。
【用途】
・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。
【材質】
・帽体:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)の型番NO.170F-WHのページです。
型番NO.170F-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)

トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)

    タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

    タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

      タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-J

      タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-J

        タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-J

        タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-J

          タニザワ ヘルメット 溝付 0169-EZ-TB10P-J

          タニザワ ヘルメット 溝付 0169-EZ-TB10P-J

            タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-B1-J

            タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-B1-J

              ヘルメット前ひさし型

              ヘルメット前ひさし型

                タニザワ ABS製ヘルメット(前ひさし・溝付型)EPA付 緑

                タニザワ ABS製ヘルメット(前ひさし・溝付型)EPA付 緑

                  タニザワ ABS製ヘルメット(前ひさし・溝付型)EPA付 青

                  タニザワ ABS製ヘルメット(前ひさし・溝付型)EPA付 青

                    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)

                    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)

                      ヘルメット MPタイプ E

                      ヘルメット MPタイプ E

                        エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

                        エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

                          タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

                          タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

                            メーカー トーヨーセフティー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 ユニット 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 1,916円 3,399円 4,021円 2,157円 3,752円 3,259円 5,950円 2,619円 2,619円 2,943円 1,522円 3,810円 2,311円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   8日目   6日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - - - - - - - MPタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 FRP樹脂 - - - - - - - ポリカーボネート樹脂 - FRP樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー - - - - - - -
                            シールド面・スライダー面 - - - - - - -
                            通気孔 - - - - - - -

                            トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.170F-RB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            2,395円

                            ( 2,635円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            その他ロイヤルブルー4962087101680103-1812

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました