(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
5,697円
税込単価
6,267円

【特長】・コンパクト収納で携帯に最適です・収納時厚さ74mmです・作業現場でも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • JANコード:
    4962087111177
  • トラスココード:
    114-3920
  • 質量(g):
    415
  • 材質2:
    ヘッドバンド:合成樹脂
  • 材質3:
    衝撃吸収ライナー:発泡スチロール
  • 頭囲(cm):
    52~61

型番

NO.105-WH 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番NO.105-WH
帽体色
規格厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」国家検定品
材質帽体:ABS樹脂 ヘッドバンド:合成樹脂 衝撃吸収ライナー:発泡スチロール
サイズ52cm~61cm(サイズ調整可能)
アゴヒモワンタッチ式 備長炭入り繊維(消臭)
製品寸法折りたたみ時:高さ74mm×幅208mm×長さ277mm
組立て時:高さ140mm×幅208mm×長さ277mm
重量約415g
パッケージ寸法横216mm×縦284mm×厚さ78mm

使用方法・使用事例

使用事例

折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ) 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.105-WH

1個

5,697( 6,267円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト収納で携帯に最適です
・収納時厚さ74mmです
・作業現場でも使える
・従来のヘルメットと変わらないデザイン性
・3分割された帽体部分でよりコンパクトに折りたためる
・帽体とスチールライナーに帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい
・飛来・落下物用-墜落時保護用の国家検定を取得しています
【用途】
・作業用・防災用
・飛来・落下物用
・墜落時保護用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)の型番NO.105-WHのページです。
型番NO.105-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)

折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)

    Mzコンパクメット

    Mzコンパクメット

      児童用防災ヘルメット

      児童用防災ヘルメット

        作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO

        作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO

          SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

          SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

            ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SF

            ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SF

              TRUSCO 超軽量ヘルメット“軽帽”(通気孔付)

              TRUSCO 超軽量ヘルメット“軽帽”(通気孔付)

                防災用ヘルメット IZANO

                防災用ヘルメット IZANO

                  遮熱ヘルメット 涼帽  通気孔付

                  遮熱ヘルメット 涼帽 通気孔付

                    ヘルメット SYA-SV型(通気孔付・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメット SYA-SV型(通気孔付・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)

                      ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)

                        タニザワ 狭所用(ソフトカバー付)ヘルメット

                        タニザワ 狭所用(ソフトカバー付)ヘルメット

                          タニザワ PC製特大型ヘルメット 白

                          タニザワ PC製特大型ヘルメット 白

                            メーカー トーヨーセフティー アズワン トーヨーセフティー トーヨーセフティー DICプラスチック トーヨーセフティー トラスコ中山 DICプラスチック トラスコ中山 DICプラスチック トーヨーセフティー 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 5,697円 7,450円 2,654円 6,330円 3,126円 2,380円 4,327円 4,489円 3,412円 6,055円 4,269円 9,073円 5,516円
                            通常出荷日 4日目   9日目   8日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 折りたたみタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ
                            ホワイト ホワイト - - - - - - ホワイト - - ホワイト ホワイト
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面

                            折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            出張工事用に準備しました
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            出張工事用に準備しました。手持ちでの移動時にヘルメットのサイズで大きさが決まり、荷物がかさばります。ほかの作業者が使っているのを見て購入しました。荷物もかさばらず、サイズも誰でも使えて大変満足しています。ヘルメットの折りたたみ・展開には、少し慣れが必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            来客用スペースの非常用として
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/06
                            来客スペースに常備する非常用として使用しました。コンパクトに収納できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工事現場用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/25
                            ヘルメットを折りたたむことが出来、収納が大変便利です。
                            ちょっとした手提げカバンにも収まります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました