(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラタンベンチ

ラタンベンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,162円 ~ 50,492円  特別価格 
税込価格
22,178円 ~ 55,541円  特別価格 

【特長】・人工ラタンを使用しています。・落ち着いた雰囲気でソフトな座り心地です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 色:
    ブラウン系
  • 色詳細:
    ダークブラウン
  • 材質1:
    座部:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    フレーム:アルミ(粉体塗装)
  • 座高(mm):
    420
  • 脚部色:
    ダークブラウン
  • 座面色:
    ダークブラウン

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
幅(mm)
奥行(mm)
トラスココード
タイプ
高さ(mm)
質量(g)
JANコード
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
背付
1500
430
102-7094
-
550
9700
4903180184101
ダークブラウン

1個

50,492円

33,779

( 37,157円 )

4日目

背なし
1500
400
102-7095
-
420
7700
4903180184118
-

1個

41,508円

27,266

( 29,993円 )

4日目

-
400
400
102-7096
スツール
420
3800
4903180184125
-

1個

20,162( 22,178円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人工ラタンを使用しています。
・落ち着いた雰囲気でソフトな座り心地です。
【用途】
・あらゆる施設の休憩所や待合スペースに。
【材質】
・座部:ポリエチレン(PE)
・フレーム:アルミ(粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラタンベンチ

ラタンベンチ

    ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

    ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

      ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

      ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

        ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

        ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

          ロッカー用ベンチ 背無し

          ロッカー用ベンチ 背無し

            ロビーチェア 背無W1800

            ロビーチェア 背無W1800

              ロビーチェア(幅1800mm)

              ロビーチェア(幅1800mm)

                メーカー 山崎産業 トラスコ中山 藤沢工業 藤沢工業 ミズノ 藤沢工業 ミズノ
                通常価格 20,162円 21,994円 33,582円 33,488円 19,595円 54,708円 35,990円
                通常出荷日 4日目   1日目~   15日目   12日目   5日目   18日目   1日目~  
                商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ - - - - ワークベンチ
                ブラウン系 ブラック系 - - - - -
                色詳細 ダークブラウン - - - - - -
                材質1 座部:ポリエチレン(PE) - - - - - -
                材質2 フレーム:アルミ(粉体塗装) - - - - - -

                ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました