(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

事務用回転イス

事務用回転イス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
48,256円 ~ 52,607円
税込価格
53,082円 ~ 57,868円

【特長】・ベンディングが特徴的なメッシュバックチェアです。・シンクロロッキング...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 座奥行(mm):
    465
  • 座幅(mm):
    495
  • 質量(g):
    18200.0
  • 材質1:
    座:布張り
  • 材質2:
    背:エラストマー樹脂
  • 材質3:
    脚部:強化ナイロン樹脂成形品、φ60mmナイロン双輪キャスター
  • 脚色:
    ブラック
  • 背面色:
    ブラック
  • 座面高さ(mm):
    430~510
  • 張地:
    座幅(mm)
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

(i)ご注意

  • 商品本来の用途以外での使用はしないでください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
座面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
116-4844
ブラック

1個

52,607( 57,868円 )

4日目

116-4845
ブルー

1個

50,229( 55,252円 )

4日目

116-4846
グリーン

1個

49,057( 53,963円 )

4日目

116-4847
グレー

1個

48,256( 53,082円 )

4日目

116-4849
ワイン

1個

48,256( 53,082円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベンディングが特徴的なメッシュバックチェアです。
・シンクロロッキングを採用しています。
【用途】
・事務所などでの執務イスに。

(i)ご注意

  • 商品本来の用途以外での使用はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

事務用回転イス

事務用回転イス

    オフィスチェア レザー張り 黒

    オフィスチェア レザー張り 黒

      ハンガー付回転椅子 専用肘パーツ

      ハンガー付回転椅子 専用肘パーツ

        サポートクッションチェア

        サポートクッションチェア

          オフィスチェア(固定脚)

          オフィスチェア(固定脚)

            OHチェア

            OHチェア

              オフィスチェア OHチェア 肘なし

              オフィスチェア OHチェア 肘なし

                オフィスチェア ヴィアーレ

                オフィスチェア ヴィアーレ

                  ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

                  ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

                    オフィスチェア 肘なし

                    オフィスチェア 肘なし

                      メーカー アイコ トラスコ中山 アイリスチトセ ナカバヤシ トラスコ中山 ロアス ロアス ナイキ ナカバヤシ 藤沢工業
                      通常価格 48,256円 31,919円 8,375円 23,956円 15,802円 21,414円 25,010円 31,800円 15,733円 17,048円
                      通常出荷日 4日目   2日目   1日目   7日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                      種類 肘あり 肘あり その他 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし - 丸型・円型 肘なし
                      座奥行(mm) 465 - - - - - - - - -
                      座幅(mm) 495 - - - - - - - - -
                      質量(g) 18200.0 - - - - - - - - -
                      材質1 座:布張り - - - - - - - - -

                      事務用回転イスのレビュー

                      評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                      事務業務
                      評価 3.0満足度:3.02022/06/02
                      座り心地はよいのですが、背もたれがメッシュの為固い感じは否めません。
                      通気性は良さそうなのでこれからの時期は涼しく感じると思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました