(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能マイクロLEDライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高性能マイクロLEDライト

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,624円
税込単価
1,786円

【特長】・国内メーカーマイクロLEDを採用しています。・最大到達距離約70mで...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    約19~24時間
  • 電源:
    乾電池単4
  • JANコード:
    4514095320302
  • 質量(g):
    43
  • トラスココード:
    102-5736
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 外径(mm):
    27
  • 照射距離(m):
    約70
  • 色:
    ブラック
  • 全長(mm):
    99
  • 保護等級:
    IP54相当
  • 明るさ(lm):
    120
  • 電源詳細:
    単4形電池(3個)別売

(i)ご注意

  • 乾電池は付属しません

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-700

5個

1,624( 1,786円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内メーカーマイクロLEDを採用しています。
・最大到達距離約70mです。
・アルミ合金ボディーに硬質アルマイトによる耐摩表面処理をしています。
・防塵防水IP54相当です。
【用途】
・建築土木現場、機械保守作業など。

(i)ご注意

  • 乾電池は付属しません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能マイクロLEDライトの型番PG-700のページです。
型番PG-700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能マイクロLEDライト

高性能マイクロLEDライト

    SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

    SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

      LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204

      LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204

        FENIX 充電式LEDライト

        FENIX 充電式LEDライト

          LEDライト LD02V2.0

          LEDライト LD02V2.0

            LEDライト G2X-D

            LEDライト G2X-D

              LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

              LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

                ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

                ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

                  ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

                  ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

                    ハンディライト E1B-MV

                    ハンディライト E1B-MV

                      充電式高出力LEDライト"UT-618R"

                      充電式高出力LEDライト"UT-618R"

                        メーカー STS SUREFIRE ELPA朝日電器 FENIXLIGHT FENIXLIGHT SUREFIRE SUREFIRE コンテック(ライト) コンテック(ライト) SUREFIRE GENTOS
                        通常価格 1,624円 46,209円 797円 12,141円 4,475円 13,910円 15,774円 20,730円 22,419円 26,856円 42,940円
                        通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                        最大点灯時間(h) 約19~24時間 - - - - 2時間(強)45時間(弱) 45 / 2.5 / 2時間 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) 1.25時間 約3時間(Ultimateモード時)
                        電源 乾電池単4 充電池 - 充電池 - 特殊 特殊 乾電池単4 乾電池単4 充電池 充電池
                        JANコード 4514095320302 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 43 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 102-5736 - - - - - - - - - -

                        高性能マイクロLEDライトのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        携帯用
                        評価 5.0満足度:5.02021/02/02
                        携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました