(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ

ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,731円 ~ 28,350円
税込価格
29,404円 ~ 31,185円

【特長】・ロープライスのオフィスチェアです。【材質】・脚部:PA+GF樹脂成型...

詳細情報を確認する

  • 座幅(mm):
    465
  • 座奥行(mm):
    430
  • 材質1:
    脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター
  • 材質2:
    背部・座部:モールドウレタン
  • 材質3:
    肘部:樹脂成型品
  • 質量(g):
    12100
  • 座高(mm):
    400~505
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
種類
色詳細
トラスココード
グリーン購入法適合品
張地
脚色
座面色
背面色
奥行(mm)
幅(mm)
肘有無
座面高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
肘あり
-
124-6777
適合
VLOOKUP(B288,[1]品番一覧!$B:$O,14,0)
ブラック
ブラック
ブラック
-
-
-

1個

28,350( 31,185円 )

4日目

肘あり
-
114-6728
適合
VLOOKUP(B287,[1]品番一覧!$B:$O,14,0)
ブラック
ブルー
ブルー
560
580
400~505

1個

26,914( 29,605円 )

4日目

肘あり
グレー
125-8571
-
VLOOKUP(B313,[1]品番一覧!$B:$O,14,0)
ブラック
グレー
グレー
560
580
400~505

1個

26,914( 29,605円 )

4日目

肘あり
-
122-1055
適合
VLOOKUP(B290,[1]品番一覧!$B:$O,14,0)
ブラック
グリーン
グリーン
560
580
400~505

1個

26,731( 29,404円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープライスのオフィスチェアです。
【材質】
・脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター
・背部・座部:モールドウレタン
・肘部:樹脂成型品

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ

ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ

    TRUSCO メッシュチェア

    TRUSCO メッシュチェア

      サポートクッションチェア

      サポートクッションチェア

        ナイキ 事務用チェアー SER513-GL

        ナイキ 事務用チェアー SER513-GL

          ナイキ 事務用チェアー SER513F-BLB

          ナイキ 事務用チェアー SER513F-BLB

            TRUSCO マネージャーチェア

            TRUSCO マネージャーチェア

              SWIN TS Wフレーム

              SWIN TS Wフレーム

                メーカー ナイキ トラスコ中山 ナカバヤシ ナイキ ナイキ トラスコ中山 イナバ(稲葉製作所)
                通常価格 26,731円 30,274円 23,956円 36,519円 35,472円 38,816円 73,485円
                通常出荷日 4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目   12日目  
                座幅(mm) 465 - - - - - -
                座奥行(mm) 430 - - - - - -
                材質1 脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター - - - - - -
                材質2 背部・座部:モールドウレタン - - - - - -
                材質3 肘部:樹脂成型品 - - - - - -

                ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました