(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式高出力LEDライト"UT-618R"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式高出力LEDライト"UT-618R"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,940円
税込単価
47,234円

【特長】・驚異の明るさUitimate(究極)モード・デュアルスイッチシステム...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    約3時間(Ultimateモード時)
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    4950654039597
  • トラスココード:
    115-3435
  • 外径(mm):
    95.3
  • 光源色:
    白色
  • 全長(mm):
    273
  • 幅(mm):
    95.3
  • 保護等級:
    IP67
  • 明るさ(lm):
    13000
  • 落下耐久(m):
    1m
  • 質量(g):
    1244
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 照射距離(m):
    546
  • 電源詳細:
    専用リチウム充電池 付属
  • 充電時間:
    約8時間

(i)ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

型番

UT-618R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UT-618R

1個

42,940( 47,234円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚異の明るさUitimate(究極)モード
・デュアルスイッチシステム
・チャージングインジケーター/バッテリーインジケーター
・1m落下耐久&耐塵・1m防水(IP67準拠)
・明るさ13000ルーメンの非常に強い高出力LEDライトです
・点灯モードは5段階と点滅です
・ショルダーストラップ付属で携帯にも便利です
【用途】
・強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など
・夜間の工事作業で投光器の代わりとして

(i)ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式高出力LEDライト"UT-618R"の型番UT-618Rのページです。
型番UT-618Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式高出力LEDライト"UT-618R"

充電式高出力LEDライト"UT-618R"

    SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

    SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

      SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

      SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

        充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

        充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

          メーカー GENTOS SUREFIRE SIGHTRON GENTOS
          通常価格 42,940円 15,430円 4,689円 22,742円
          通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目  
          最大点灯時間(h) 約3時間(Ultimateモード時) 2時間(強)45時間(弱) - 約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
          電源 充電池 充電池 乾電池単3 -
          JANコード 4950654039597 - - 4950654039573
          トラスココード 115-3435 - - 115-3433
          外径(mm) 95.3 - - 61.8

          充電式高出力LEDライト"UT-618R"のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました