(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,742円
税込単価
25,016円

【特長】・3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。・専用充電池と乾電池の両...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
  • JANコード:
    4950654039573
  • トラスココード:
    115-3433
  • 外径(mm):
    61.8
  • 光源色:
    白色
  • 全長(mm):
    247
  • 幅(mm):
    61.8
  • 保護等級:
    IP67
  • 明るさ(lm):
    3200
  • 落下耐久(m):
    1m
  • 質量(g):
    560
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 照射距離(m):
    405
  • 色:
    シルバー
  • 電源詳細:
    専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
  • 充電時間:
    約6時間

(i)ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

型番

UT-3200H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UT-3200H

1個

22,742( 25,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
・専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
・点灯モードは4段階と点滅です。
・バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
【用途】
・強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。

(i)ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式高出力LEDライト“UT-3200H”の型番UT-3200Hのページです。
型番UT-3200Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

    充電式高出力LEDライト"UT-618R"

    充電式高出力LEDライト"UT-618R"

      SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

      SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

          FENIX LEDライト TK22

          FENIX LEDライト TK22

            メーカー GENTOS GENTOS SUREFIRE SIGHTRON FENIXLIGHT
            通常価格 22,742円 42,940円 46,209円 4,689円 8,247円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
            最大点灯時間(h) 約2時間(Maxモード時・充電池使用時) 約3時間(Ultimateモード時) - - 約150
            JANコード 4950654039573 4950654039597 - - -
            トラスココード 115-3433 115-3435 - - -
            外径(mm) 61.8 95.3 - - -
            光源色 白色 白色 - - -

            充電式高出力LEDライト“UT-3200H”のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました