(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高演色LEDライト用カラーフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高演色LEDライト用カラーフィルター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,388円
税込価格
9,227円

【特長】・用途に応じて本体に取り付けて使い勝手を良くします。・着脱は簡単です。...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    カラーフィルター
  • 厚さ(mm):
    22
  • ゴムホルダー外径(mm):
    Φ110
  • ゴムホルダー内径(mm):
    Φ95
  • 質量(g):
    69
  • 材質1:
    フィルター:アクリル
  • 材質2:
    ホルダー部:ゴム

(i)ご注意

  • LED-FLライトから本品をはずすときLED-FLライトのレンズカバーを破損することがありますのでご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571169244933
114-7422
グリーン

1個

8,388( 9,227円 )

1日目

4571169244926
114-7423
オレンジ

1個

8,388( 9,227円 )

1日目

4571169244919
114-7424
イエロー

1個

8,388( 9,227円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて本体に取り付けて使い勝手を良くします。
・着脱は簡単です。
・金属面の検査で使用すると白い光と比べると眼の疲れが軽減できます。
・フィルター無の状態を100%とすると30%程度光を通します。
【用途】
・自動車ボディーの補修作業のチェック用、オーロラマークの目視検査。
・金属部品のキズの目視検査。
【材質】
・フィルター:アクリル
・ホルダー部:ゴム
【セット内容】
・ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの

(i)ご注意

  • LED-FLライトから本品をはずすときLED-FLライトのレンズカバーを破損することがありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高演色LEDライト用カラーフィルター

高演色LEDライト用カラーフィルター

    saga 高光度ライト用交換レンズセット

    saga 高光度ライト用交換レンズセット

      耐圧防爆型ハンドランプケーブル

      耐圧防爆型ハンドランプケーブル

        作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

        作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

          PRINCETON LEDライト インパルス

          PRINCETON LEDライト インパルス

            saga マルチハンガー マグネット付

            saga マルチハンガー マグネット付

              saga マルチハンガー

              saga マルチハンガー

                紫外線LEDライトコード付

                紫外線LEDライトコード付

                  高光度LEDライトコード付タイプ

                  高光度LEDライトコード付タイプ

                    高演色LEDライト用拡散フード

                    高演色LEDライト用拡散フード

                      ILI型ホームハンドランプ

                      ILI型ホームハンドランプ

                        マグネットホルダー

                        マグネットホルダー

                          PRINCETON キーホルダーライト パルサー

                          PRINCETON キーホルダーライト パルサー

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 日平機器 PRINCETON 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド SK-11 PRINCETON
                            通常価格 8,388円 8,620円 4,444円 9,883円 983円 3,862円 1,800円 69,420円 35,369円 13,975円 3,148円 518円 718円
                            通常出荷日 1日目   4日目   5日目~   6日目   2日目   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目  
                            商品の種類 その他 その他 その他 電球 - その他 その他 - LED その他 電球 その他 -
                            その他 オプション オプション オプション - - オプション オプション - - オプション - - -
                            詳細タイプ カラーフィルター 交換レンズセット - - - マルチハンガー マルチハンガー - - 拡散フード - - -
                            厚さ(mm) 22 - - - - - - - - - - - -
                            ゴムホルダー外径(mm) Φ110 - - - - - - - - - - - -

                            高演色LEDライト用カラーフィルターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました