(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4号ドアハンガー用リング付単車 2型

4号ドアハンガー用リング付単車 2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

【特長】・車同士がぶつからない仕様のため、車に傷が付かず、ブレーキをかけ合うこ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    戸車・吊車
  • 適合レール:
    4号
  • 耐荷重(kg/個):
    75
  • 材質1:
    スチール
  • 品名:
    リング付単車2型
  • 全長(mm):
    134
  • JANコード:
    4968957411507
  • トラスココード:
    125-0180
  • 質量(g):
    750

(i)ご注意

  • レールホルダーは使用不可

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2WHL2

1個

7,200( 7,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車同士がぶつからない仕様のため、車に傷が付かず、ブレーキをかけ合うことがない。
【用途】
・重量シートや防球ネットの吊り下げ用

(i)ご注意

  • レールホルダーは使用不可

4-2WHL2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4号ドアハンガー用リング付単車 2型の型番4-2WHL2のページです。
型番4-2WHL2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4号ドアハンガー用リング付単車 2型

4号ドアハンガー用リング付単車 2型

    4号ドアハンガー用シャックル付単車 2型

    4号ドアハンガー用シャックル付単車 2型

      4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車 2型

      4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車 2型

        4号ステンレスドアハンガー用リング付単車 2型

        4号ステンレスドアハンガー用リング付単車 2型

          4号ドアハンガー用ツール単車 2型

          4号ドアハンガー用ツール単車 2型

            ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車

            ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車

              ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

              ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

                ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型

                ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型

                  ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車2型

                  ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車2型

                    ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型

                    ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型

                      4号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型

                      4号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型

                        3号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型

                        3号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型

                          ダイケン マテハンMTH2 シャックル付単車2型

                          ダイケン マテハンMTH2 シャックル付単車2型

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 7,200円 7,362円 17,150円 16,900円 5,664円 5,217円 9,351円 8,260円 4,588円 5,217円 12,218円 8,460円 3,306円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車
                            適合レール 4号 4号 4号(ステンレス) 4号(ステンレス) 4号 - 2号(ステンレス) - - - 4号(ステンレス) 3号(ステンレス) MTH2-HRおよび2HR
                            耐荷重(kg/個) 75 75 55 55 75 - 25 - - - 55 40 25
                            材質1 スチール スチール ステンレス ステンレス スチール スチール(SPHC) 本体:ステンレス(SUS304) スチール(SPHC) スチール(SPHC) スチール(SPHC) ステンレス ステンレス 本体:スチール/ユニクロ
                            品名 リング付単車2型 シャックル付単車2型 シャックル付単車2型 リング付単車2型 ツール単車2型 - ツール単車2型 - - - ツール単車2型 ツール単車2型 マテハンシャックル付単車2型

                            4号ドアハンガー用リング付単車 2型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました