(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク 簡易間仕切りシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:B-371
ユタカメイク 簡易間仕切りシート ユタカメイク カンイマジキリシート

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,438円
税込単価
33,482円

【特長】・お好みの高さ(長さ)にカットが可能です。・両サイドジョイントが可能で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他間仕切り
  • 材質1:
    シート:PVC+ポリエステル糸
  • 材質2:
    芯材:ポリエチレン
  • タイプ:
    防炎・制電・耐寒・耐候
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • 色:
    透明

(i)ご注意

  • 本製品には、Sカンやレール、ランナーなどの付属品は付いておりません。

Loading...

カタログを表示

B-371の仕様・寸法情報

種類その他間仕切り長さ(m)2
JANコード4903599085174質量(g)2350.000
トラスココード115-1311材質1シート:PVC+ポリエステル糸
材質2芯材:ポリエチレンタイプ防炎・制電・耐寒・耐候
厚さ(mm)0.4上部ハトメ数(個)12
透明幅(mm)2000

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
上部ハトメ数(個)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-371

2
4903599085174
2350.000
115-1311
12
2000

1個

30,438( 33,482円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お好みの高さ(長さ)にカットが可能です。
・両サイドジョイントが可能です。
・-25℃までの低温下においても柔軟性を保ち寒冷地や低温冷蔵庫の間仕切りとしても効果的に使用可能です。
【用途】
・入り口・軒先・部屋の仕切り。
【材質】
・シート:PVC+ポリエステル糸
・芯材:ポリエチレン

(i)ご注意

  • 本製品には、Sカンやレール、ランナーなどの付属品は付いておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 簡易間仕切りシートの型番B-371のページです。
型番B-371に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク 簡易間仕切りシート

ユタカメイク 簡易間仕切りシート

    ストリップ型間仕切り用ハンガー

    ストリップ型間仕切り用ハンガー

      ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

      ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

        ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

        ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

          ベルトパーテーションスタンド

          ベルトパーテーションスタンド

            OS大型 (D40) すき間シートレール  (片開き50kg・両開き100kgタイプ) すき間シート

            OS大型 (D40) すき間シートレール (片開き50kg・両開き100kgタイプ) すき間シート

              パーティションスタンド(高さ900mm)

              パーティションスタンド(高さ900mm)

                ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ

                ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ

                  メーカー ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 テラモト 岡田装飾金物 ぶんぶく トラスコ中山
                  通常価格 18,599円 670円 39,664円 30,043円 16,781円 3,633円 24,471円 26,828円
                  通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   8日目   8日目~  
                  種類 その他間仕切り 関連部品 カーテン カーテン パーティーション 関連部品 - パーティーション
                  材質1 シート:PVC+ポリエステル糸 - - - - - - -
                  材質2 芯材:ポリエチレン - - - - - - -
                  タイプ 防炎・制電・耐寒・耐候 - - - - - - -
                  厚さ(mm) 0.4 - - - - - - -

                  ユタカメイク 簡易間仕切りシートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  B-370
                  B-372
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  長さ(m) JANコード 質量(g) トラスココード 上部ハトメ数(個) 幅(mm)

                  18,599円

                  ( 20,459円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  249035990851671200.000115-131071000

                  42,271円

                  ( 46,498円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  349035990851813500.000115-1313122000
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  長さ(m) JANコード 質量(g) トラスココード 上部ハトメ数(個) 幅(mm)

                  カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト