(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zライト Z-208LEDSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Zライト Z-208LEDSL

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
20,445円
税込単価
22,490円

【特長】・蛍光管アームライトの光と同等の光を発するLEDアームライトです。・専...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • JANコード:
    4968478104049
  • トラスココード:
    115-3729
  • コード長さ(m):
    2.4
  • 奥行(mm):
    579
  • 光源色:
    昼白色5000K
  • 高さ(mm):
    674
  • 消費電力(W):
    19
  • 電源(V):
    100
  • 標準消費電力料金:
    0.46円/h
  • 幅(mm):
    600
  • 明るさ(lm):
    1924
  • 演色性:
    Ra80
  • 光源部長さ(mm):
    540
  • 質量(g):
    2300
  • 材質1:
    本体:鋼、アルミ、樹脂
  • 外径(mm):
    579
  • 全長(mm):
    570
  • 取付範囲奥行(mm):
    56
  • 取付範囲厚さ(mm):
    6~55
  • 球寿命(時間):
    40000/h

(i)ご注意

  • 丸パイプ、一辺が40mm以下の角パイプへの取付不可。

型番

Z-208LEDSL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-208LEDSL

1個

20,445( 22,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光管アームライトの光と同等の光を発するLEDアームライトです。
・専用設計のシェードで検査対象物への余分な光の反射を軽減しました。
・光が広がる専用リフレクターで、これまでよりも広い範囲を照射できます。
・ロータリースイッチによる7段階調光で、最適な照度が選びやすいです。
【用途】
・部品、完成品の外観検査用。
【材質】
・本体:鋼、アルミ、樹脂

(i)ご注意

  • 丸パイプ、一辺が40mm以下の角パイプへの取付不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Zライト Z-208LEDSLの型番Z-208LEDSLのページです。
型番Z-208LEDSLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Zライト Z-208LEDSL

Zライト Z-208LEDSL

    Zライト Z-1000 ハンドル付

    Zライト Z-1000 ハンドル付

      Zライト Z-3600・Z-6600

      Zライト Z-3600・Z-6600

        Zライト Z-S7000

        Zライト Z-S7000

          Zライト Z-80N 調光・調色

          Zライト Z-80N 調光・調色

            Zライト Z-80PRO 高演色

            Zライト Z-80PRO 高演色

              LED調光機能付 7W スタンドライト

              LED調光機能付 7W スタンドライト

                5W木目スタンドライト調光付ダークブラウン

                5W木目スタンドライト調光付ダークブラウン

                  メーカー 山田照明 山田照明 山田照明 山田照明 山田照明 山田照明 YAZAWA YAZAWA
                  通常価格 20,445円 13,398円 27,938円 26,550円 27,473円 26,359円 3,219円 3,801円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                  シルバー - - - - ブラック - ベージュ
                  JANコード 4968478104049 - - - - - - -
                  トラスココード 115-3729 - - - - - - -
                  コード長さ(m) 2.4 1.8 - 1.8 1.8 - - -
                  奥行(mm) 579 491 - 21.5 492 - - -

                  Zライト Z-208LEDSLのレビュー

                  評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                  高評価レビュー

                  加工機に取り付けて
                  評価 5.0満足度:5.02021/10/18
                  放電の加工機に取り付けて使用しています。
                  油や水を使用しながら加工しているので天井に取り付けた蛍光灯の明かりがどうしても届かない所があります。
                  いつもは懐中電灯を使ったりしていましたがどうしても片手がそちらに取られてしまったり、加工機の中に落としてしまったりと不自由していました。
                  そんな時に加工機にこのライトを設置してみました。
                  上記のようなトラブルも無くなり良かったです。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  加工機に取り付けて
                  評価 5.0満足度:5.02021/10/18
                  放電の加工機に取り付けて使用しています。
                  油や水を使用しながら加工しているので天井に取り付けた蛍光灯の明かりがどうしても届かない所があります。
                  いつもは懐中電灯を使ったりしていましたがどうしても片手がそちらに取られてしまったり、加工機の中に落としてしまったりと不自由していました。
                  そんな時に加工機にこのライトを設置してみました。
                  上記のようなトラブルも無くなり良かったです。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  製品の検査作業の際に使用
                  評価 4.0満足度:4.02020/12/03
                  以前からZライトを使用しており、同等品ということで今回も追加で購入しました。製品の検査作業の際に使用しています。明るさも蛍光灯タイプからLEDタイプになりましたので、問題はないです。アームが付いているので、高さや角度を変えながら使用しています。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  プラスチック成型品の検査用
                  評価 5.0満足度:5.02022/05/09
                  プラスチック成型品を検査するのに購入。アームになっているので調整でき明るさも問題はないです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました